概览

优势和特点

  • 适用于 ADRF5060  的功能完备的评估板。
  • 轻松连接到测试设备
  • 直通校准线

产品详情

ADRF5060 是一款带旁路功能的 SP3T 开关,采用绝缘体上硅 (SOI) 工艺制造。

该用户指南介绍了用于轻松评估 ADRF5060 的特性和性能的 ADRF5060-EVALZ 评估板。图 1 显示了评估板照片。

有关 ADRF5060 的完整规格,请参阅 ADI公司的 ADRF5060 数据手册。在使用 ADRF5060-EVALZ 评估板时,请参阅 ADRF5060 数据手册,以及本用户指南。

相关产品

使用入门

  • 直流电源
  • 网络分析仪