ADRF5051

推荐用于新设计

9kHz至20GHz硅SP4T非反射式开关

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 宽带频率范围:9kHz至20GHz
  • 具有片内50Ω端电极的非反射设计
  • 低插入损耗
    • 0.7dB(典型值,6GHz)
    • 0.9dB(典型值,12GHz)
    • 1.2dB(典型值,20GHz)
  • 高隔离度
    • 53dB(典型值,6GHz)
    • 49dB(典型值,12GHz)
    • 47dB(典型值,20GHz)
  • 高线性度
    • P0.1dB:>34dBm(典型值)
    • 输入IP3:55dBm(典型值)
  • 高RF输入功率
    • 直通路径:33dBm(高达20GHz)
    • 端接路径:18dBm(高达20GHz)
  • 开关时间:8.5μs
  • 0.1dB建立时间:15μs
  • 全部关断状态控制
  • 逻辑选择控制
  • 单电源供电,具有降额功率处理能力
  • 无低频杂散,无内部电压产生
  • 24引脚、3mm × 3mm,基板栅格阵列(LGA)封装
  • 与 ADRF5042、 ADRF5043、ADRF5048、ADRF5049 和 ADRF5050引脚兼容。
ADRF5051
9kHz至20GHz硅SP4T非反射式开关
ADRF5051 Functional Block Diagram ADRF5051 Pin Configuration ADRF5051 Chip Illustration
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
EM-Plugs 新

基于EM的RF数字孪生模型

更多内容

工具及仿真模型


评估套件

eval board
EVAL-ADRF5051

评估 ADRF5051 硅 SP4T 开关(非反射式,9kHz 至 20GHz)

特性和优点

产品详情

该用户指南介绍了用于简单评估 ADRF5051 的特性和性能的 ADRF5051-EVALZ 评估板。用户指南中的图 1 显示了评估板的照片。请注意,ADRF5051-EVALZ 与 ADRF5050 共享。

ADRF5051 是一款硅 SP4T 开关,无反射,采用绝缘体上硅 (SOI) 工艺制造。使用 ADRF5051-EVALZ 时,请同时参阅 ADRF5051 数据手册和本用户指南。

EVAL-ADRF5051
评估 ADRF5051 硅 SP4T 开关(非反射式,9kHz 至 20GHz)
EVAL-ADRF5051 Board Photo Angle View EVAL-ADRF5051 Board Photo Angle Top View EVAL-ADRF5051 Board Photo Angle Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADRF5051的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览