概览

优势和特点

产品详情

该用户指南介绍了用于简单评估 ADRF5051 的特性和性能的 ADRF5051-EVALZ 评估板。用户指南中的图 1 显示了评估板的照片。请注意,ADRF5051-EVALZ 与 ADRF5050 共享。

ADRF5051 是一款硅 SP4T 开关,无反射,采用绝缘体上硅 (SOI) 工艺制造。使用 ADRF5051-EVALZ 时,请同时参阅 ADRF5051 数据手册和本用户指南。

相关产品

使用入门

所需设备

  • 直流电源
  • 网络分析仪