ADMV8809
推荐用于新设计0.5GHz至9GHz数字可调谐高通滤波器和低通滤波器
- 产品模型
- 2
概述
- 数字可调谐高通和低通滤波器
- 亚倍频程带宽,支持用户额外调节
- 抑制:40dB
- 以单芯片替代分立式滤波器组
- 紧凑型8mm × 8mm × 1.07mm LGA封装
ADMV8809是一款全集成单片微波集成电路(MMIC),具有数字可选的工作频率。该器件包含四个独立控制的高通滤波器(HPF)和低通滤波器(LPF),覆盖0.5GHz至9GHz频率范围 (fCENTER)。
ADMV8809架构灵活,允许独立控制高通和低通滤波器的3dB截止频率(f3dB)。每个滤波器的数字逻辑控制位宽为3位(八种状态),通过控制片内电抗元件来调节f3dB。典型插入损耗小于6.2dB。当处于HPF = LPF状态时,滤波器在低端0.5 × fU3dB处和高端2 × fL3dB处均具有40dB抑制比,非常适合用于最小化系统二阶截点(IP2)和谐波。
这款可调谐滤波器可作为大型开关滤波器组和基于分立元件的可调谐滤波器的小型替代方案,ADMV8809为高级通信应用提供动态可调解决方案。
应用
- 陆地移动无线电
- 测试与测量设备
- 军用雷达、电子战和电子对抗
- 卫星通信
- 工业和医疗设备
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADMV8809ACCZ-PT | LGA | ||
| ADMV8809ACCZ-R7 | LGA |
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
S-Parameter Files (S2P)
S-Parameters for RF and Microwave Tunable Filters
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADMV8809的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论