概览
优势和特点
- 适用于 ADMV8809 的功能完备的评估板
- 板载系统演示平台 (EVAL-SDP-CS1Z (SDP-S)) SPI 连接器
- 使用板载 LDO 稳压器通过 USB 供电进行评估
- ACE 软件 SPI 控制接口
产品详情
ADMV8809-EVALZ 是一款评估板,可用于评估 ADMV8809 数字可调谐高通滤波器和低通滤波器。评估板集成了 ADMV8809 芯片、负电压发生器、低压差 (LDO) 稳压器以及与 SDP-S 控制器板的接口,从而可以进行简单高效的评估。负电压发生器和 LDO 稳压器允许 ADMV8809 通过 SDP-S 控制器板,由 PC 的 5 V USB 电源供电,或由两个外部电源供电。
ADMV8809 是一款具有数字可选工作频率的集成电路。该芯片可通过 4 线串行端口接口 (SPI) 进行编程。利用 SDP-S 控制器板,用户可以通过 ADI 公司的分析、控制、评估 (ACE) 软件来连接 ADMV8809 SPI。
有关 ADMV8809 的完整详细信息,请参阅 ADMV8809 数据手册,在使用 ADMV8809-EVALZ 时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。