ADM2495E-1

推荐用于新设计

5.7 kVRMS 隔离式半双工 RS-485 收发器,带故障保护功能

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 5.7kVRMS 隔离半双工 RS-485/RS-422 接口收发器
  • RS-485 A 和 B 引脚上的 ±60V 故障保护
  • 封装在 2 层 PCB 上,符合 EN 55032 B 级辐射发射要求
  • RS-485 A 和 B 总线引脚上的强大保护
    • ≥ ±4kV IEC 61000-4-2 静电放电
    • ±10kV 人体模型静电放电
    • ≥ ±4kV IEC 61000-4-4 EFT
  • 扩展±25V 共模范围
  • 两种速度选择
    • ADM2495E - 低速 250kbps,用于 EMI 控制
    • ADM2495E-1 - 高速 20Mbps 数据速率
  • 灵活的电源输入
    • 初级 VDD1 电源电压为 1.7V 至 5.5V
    • 隔离 VDD2 电源电压为 3.0V 至 5.5V
  • 符合 5V VDD2 标准的 PROFIBUS
  • 宽工作温度范围:−40°C 至 +125°C
  • 高共模瞬变抗扰度:250kV/μs
  • 短路、开路和浮动输入接收器故障安全
  • 支持>224 个总线节点(112kΩ接收器输入阻抗)
  • 全面支持热插拔控制器(无毛刺上电/关断)
  • 安全和监管审批
    • IEC 60747-17(待定)
      • 增强型 VIORM = 1500VPEAK
    • UL 1577(申请中)
      • VISO= 5700VRMS 持续 1 分钟
    • IEC/EN/CSA 62368-1(待定)
    • IEC/EN/CSA 61010-1(待定)
    • IEC/CSA 60601-1(待定)
    • GB 4943.1(待定)
  • 符合 ANSI/TIA/EIA-485-A-98 和 ISO 8482:1987(E) 标准
  • 16 引线、宽体、标准 SOIC_W 封装,标准引脚排列具有 8.1 毫米爬电距离和间隙
ADM2495E-1
5.7 kVRMS 隔离式半双工 RS-485 收发器,带故障保护功能
ADM2495E-ADM2495E-1 Functional Diagram ADM2495E-ADM2495E-1 Pin Configuration ADM2495E-1 Chip Illustration
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
EVAL-ADM2495E

评估具有故障保护功能的 ADM2495E 5.7kVRMS 隔离式半双工 RS-485 收发器

特性和优点

  • ADM2495E/ADM2495E-1 250kbps 半双工隔离式 RS-485 收发器的简化评估
  • 符合 EN 55032 B 类辐射标准的 2 层 PCB
  • 尺寸为 10mm × 10mm、16 引脚 SOIC_W 封装,爬电距离和电气间隙为 >8.0mm
  • 板载 ADP7104 LDO 调节器,带有跳线选项,可在多种电源配置下简化评估
  • 灵活的低压 VDD1 电源轨,用于与低至 1.7V 的 I/O 节点连接
  • IEC 61000-4-2 A 引脚和 B 引脚上的 ESD 保护
    • ±4kV 接触放电
  • 用于 TxD 输入信号的 SMA 连接器
  • 可选的板载 LTC6900 振荡器,用于提供 TxD 信号
  • 用于连接电源、数字信号和 RS-485 信号的螺丝接线端子
  • 可通过跳线选择启用和禁用数字输入信号
  • 端电极的电阻器与尺寸
  • 测量所有信号的测试点

产品详情

EVAL-ADM2495EEBZ 可以简化、高效地评估 ADM2495E 5.7kVRMS、250kbps 半双工信号隔离 RS-485 收发器。通过将低速部分替换为高速部分,EVAL-ADM2495EEBZ 还可用于评估高速 20Mbps ADM2495E-1。

EVAL-ADM2495EEBZ 附带用于在单个系统中评估 ADM2495E/ADM2495E-1 器件的选项。可通过 EVAL-ADM2495EEBZ 上的螺丝接线端子轻松访问数字和 RS-485 总线信号。每个数字输入都可以通过板载跳线选项进行配置。

两个板载 ADP7104 低压差 (LDO) 稳压器可接受高达 20V 的输入电压,并向 VDD1 和 VDD2 引脚输出一系列可选电源电压,可通过跳线选项进行配置。可以绕过 LDO 稳压器,直接从外部电源为 ADM2495E/ADM2495E-1 VDD1 和 VDD2 电源引脚供电。

灵活的 VDD1 引脚初级侧逻辑电源允许设备以 1.7V 至 5.5V 的数字输入/输出 (I/O) 电压运行,从而实现使用 1.8V 或 2.5V 电源与现代处理器进行通信。

可以使用不同的方法向设备提供发送数据输入(TxD)数据输入信号。EVAL-ADM2495EEBZ 上包含一个可选的 LTC6900 振荡器,可配置为在 10kHz 至 20MHz 范围内提供时钟信号作为 TxD 数字输入。跳线设置允许根据客户安装的 0603 电阻器的值选择 10kHz、100kHz、1MHz、10MHz 或待定频率。请注意,当安装更高速的 ADM2495E-1 部件时,频率应高于 125kHz。接线板可轻松实现与微控制器或处理器的有线连接。为了获得最佳信号完整性,请使用板载超小型 A 版 (SMA) 连接器连接外部数据信号。

请参阅用户指南了解完整描述。

eval board
EVAL-ADM2495E

评估具有故障保护功能的 ADM2495E 5.7kVRMS 隔离式半双工 RS-485 收发器

特性和优点

  • ADM2495E/ADM2495E-1 250kbps 半双工隔离式 RS-485 收发器的简化评估
  • 符合 EN 55032 B 类辐射标准的 2 层 PCB
  • 尺寸为 10mm × 10mm、16 引脚 SOIC_W 封装,爬电距离和电气间隙为 >8.0mm
  • 板载 ADP7104 LDO 调节器,带有跳线选项,可在多种电源配置下简化评估
  • 灵活的低压 VDD1 电源轨,用于与低至 1.7V 的 I/O 节点连接
  • IEC 61000-4-2 A 引脚和 B 引脚上的 ESD 保护
    • ±4kV 接触放电
  • 用于 TxD 输入信号的 SMA 连接器
  • 可选的板载 LTC6900 振荡器,用于提供 TxD 信号
  • 用于连接电源、数字信号和 RS-485 信号的螺丝接线端子
  • 可通过跳线选择启用和禁用数字输入信号
  • 端电极的电阻器与尺寸
  • 测量所有信号的测试点

产品详情

EVAL-ADM2495EEBZ 可以简化、高效地评估 ADM2495E 5.7kVRMS、250kbps 半双工信号隔离 RS-485 收发器。通过将低速部分替换为高速部分,EVAL-ADM2495EEBZ 还可用于评估高速 20Mbps ADM2495E-1。

EVAL-ADM2495EEBZ 附带用于在单个系统中评估 ADM2495E/ADM2495E-1 器件的选项。可通过 EVAL-ADM2495EEBZ 上的螺丝接线端子轻松访问数字和 RS-485 总线信号。每个数字输入都可以通过板载跳线选项进行配置。

两个板载 ADP7104 低压差 (LDO) 稳压器可接受高达 20V 的输入电压,并向 VDD1 和 VDD2 引脚输出一系列可选电源电压,可通过跳线选项进行配置。可以绕过 LDO 稳压器,直接从外部电源为 ADM2495E/ADM2495E-1 VDD1 和 VDD2 电源引脚供电。

灵活的 VDD1 引脚初级侧逻辑电源允许设备以 1.7V 至 5.5V 的数字输入/输出 (I/O) 电压运行,从而实现使用 1.8V 或 2.5V 电源与现代处理器进行通信。

可以使用不同的方法向设备提供发送数据输入(TxD)数据输入信号。EVAL-ADM2495EEBZ 上包含一个可选的 LTC6900 振荡器,可配置为在 10kHz 至 20MHz 范围内提供时钟信号作为 TxD 数字输入。跳线设置允许根据客户安装的 0603 电阻器的值选择 10kHz、100kHz、1MHz、10MHz 或待定频率。请注意,当安装更高速的 ADM2495E-1 部件时,频率应高于 125kHz。接线板可轻松实现与微控制器或处理器的有线连接。为了获得最佳信号完整性,请使用板载超小型 A 版 (SMA) 连接器连接外部数据信号。

请参阅用户指南了解完整描述。

EVAL-ADM2495E
评估具有故障保护功能的 ADM2495E 5.7kVRMS 隔离式半双工 RS-485 收发器
EVAL-ADM2495E Board Photo Angle View EVAL-ADM2495E Board Photo Top View EVAL-ADM2495E Board Photo Bottom View
EVAL-ADM2495E
评估具有故障保护功能的 ADM2495E 5.7kVRMS 隔离式半双工 RS-485 收发器
EVAL-ADM2495E Board Photo Angle View EVAL-ADM2495E Board Photo Top View EVAL-ADM2495E Board Photo Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADM2495E-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览