ADL6346B

推荐用于新设计

40dB 增益,1500MHz 至 2700MHz 发射放大器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 适用于射频数模转换器 (RF DAC)、收发器和片内系统 (SoC) 与功率放大器接口之间的两级高线性度发射放大器
  • 在整个温度范围内具有优异的增益稳定性和平坦度
  • 5.0V 单电源
  • 功率增益:40.0dB
  • OIP3:40.0dBm
  • OIP2:50.0dBm
  • 噪声指数:4.0dB
  • OP1dB:26.0dBm
  • ENP 引脚可在 50ns 内实现使能或禁用
  • 100Ω 和 50Ω 差分输入和 50 Ω 单端输出
  • 直流电流可以通过外部电阻器来调节
  • 16 引脚、3mm × 3mm、LFCSP 封装
ADL6346B
40dB 增益,1500MHz 至 2700MHz 发射放大器
ADL6346B Functional Block Diagram ADL6346B Pin Configuration ADL6346B Chip Illustration
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
工具及仿真模型


评估套件

eval board
EVAL-ADL6346B

评估 ADL6346B,40dB 增益,1500MHz 至 2700MHz 发射放大器

特性和优点

  • ADL6346-EVALZB 全功能评估板
  • 单电源供电

产品详情

ADL6346-EVALZB 旨在评估 ADL6346B 的特性和性能,ADL6346B 是一款 40.0dB 增益的发射放大器,其频率范围为 1500MHz 至 2700MHz。

有关 ADL6346B 的更多信息,请参见 ADL6346B 数据手册。使用 ADL6346-EVALZB 评估板时,请结合本用户指南查阅数据表。

EVAL-ADL6346B
评估 ADL6346B,40dB 增益,1500MHz 至 2700MHz 发射放大器
EVAL-ADL6346B Evaluation Board Top Angle View EVAL-ADL6346B Evaluation Board Top View EVAL-ADL6346B Evaluation Board Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADL6346B的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览