概览

优势和特点

  • ADL6346-EVALZB 全功能评估板
  • 单电源供电

产品详情

ADL6346-EVALZB 旨在评估 ADL6346B 的特性和性能,ADL6346B 是一款 40.0dB 增益的发射放大器,其频率范围为 1500MHz 至 2700MHz。

有关 ADL6346B 的更多信息,请参见 ADL6346B 数据手册。使用 ADL6346-EVALZB 评估板时,请结合本用户指南查阅数据表。

相关产品

使用入门

所需设备

  • 5V 直流电源
  • 1.8V 直流电源
  • 信号发生器
  • 频谱分析仪
  • 网络分析仪(选项)