有源滤波器
ADI公司特别设计的有源滤波器产品可适应任何的频率响应(低通、高通或带通)及各种频率。我们的连续时间和开关电容滤波器系列提供了简单和灵活的鉴频解决方案。
Go to Product Selection Table
Viewing:
分类产品
MAX22707
推荐用于新设计
低功耗精密过零检测器
ADA4432-1
推荐用于新设计
单端标清视频滤波器放大器,输出具有电池短路保护功能
ADA4433-1
量产
全差分标清视频滤波器放大器,输出具有电池短路保护功能
ADA4424-6
量产
6通道标清/增强/高清视频滤波器,内置电荷泵
MAX9532
预发布
DirectDrive视频放大器,提供电池短路保护
MAX11508
预发布
低成本、3通道、HD/PS/SD/BP视频滤波器,带有缓冲器
MAX11509
预发布
低成本、3通道、HD/PS/SD/BP视频滤波器,带有缓冲器
LTC6603
推荐用于新设计
双通道、可调低通滤波器
MAX9519
预发布
1mm x 1mm视频滤波放大器,提供自动关断和4V/V增益
MAX9652
预发布
3.3V、三通道HD/SD滤波放大器,带有关断功能
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}