pim thumb

探索我们全新精简的产品导航和改进的参数搜索表格,助您更快完成产品选型。

温度传感器前端
searchIcon
banner background image

温度传感器前端

ADI公司提供种类丰富的高性能温度传感器前端,配备I²C、SPI和传号空号接口等数字接口,专为在各种应用中实现精准测量和轻松集成而设计。这些前端设计用于生命科学、医疗、航空航天、工业自动化以及测试和测量系统,可实现高达±0.1°C的精度,具备NIST溯源性,且通常无需额外信号调理或校准。许多型号还集成了ADC、DAC、基准电压源和限值报警寄存器等先进功能,非常适合需要可靠和高分辨率温度监测的复杂系统设计。
ADI公司提供种类丰富的高性能温度传感器前端,配备I²C、SPI和传号空号接口等数字接口,专为在各种应用中实现精准测量和轻松集成而设计。这些前端设计用于生命科学、医疗、航空航天、工业自动化以及测试和测量系统,可实现高达±0.1°C的精度,具备NIST溯源性,且通常无需额外信号调理或校准。许多型号还集成了ADC、DAC、基准电压源和限值报警寄存器等先进功能,非常适合需要可靠和高分辨率温度监测的复杂系统设计。