New Lowest-Power ZIF-Based SDR Transceivers for RF Instrumentation and Defense Applications

Upcoming Webinar

New Lowest-Power ZIF-Based SDR Transceivers for RF Instrumentation and Defense Applications

Register Now

RF和微波
ADI的射频和微波产品具有丰富的功能,并融合了深厚的系统设计专业知识。我们提供完整的信号链产品,包括RF、微波和毫米波,为客户的各种设计提供支持。我们提供丰富的分立元件和集成解决方案,包括面向DC到100 GHz以上应用的完整天线到比特产品系列。ADI提供各种技术,包括CMOS、SiGe、BiCMOS、SOI、GaAs和GaN。了解ADI在通信、测试与测量仪器仪表
Viewing:

子分类

PLL频率合成器
ADI公司先进的锁相环(PLL)频率合成器系列提供广泛的高性能、低抖动时钟产生与分配器件。这一广泛且持续扩展的锁相环产品系列目前包含100多种产品,针对高数据速率、低抖动时钟应用进行了优化。该产品系列
RF ADCs
射频模数转换器(RF ADC)是一类特殊的 ADC,旨在将通常为高频模拟信号的RF信号转换为数字格式。这在雷达、电子战、卫星通信、仪器仪表与测量、工业自动化与机器人、数字医疗、数据中心及光接收器等众多
RF放大器
ADI公司的RF放大器采用先进的放大器和RF IC专业技术而设计,可助力应对下一个设计挑战。ADI的RF放大器涵盖低噪声放大器(LNA)到高功率放大器(含GaN技术),频率范围为千赫兹至约100 GH
RF功率检波器
ADI公司提供广泛的RF功率检波器产品系列,涵盖对数放大器、TruPwr™ RMS检测器、峰值/包络检测器以及连续检测对数视频放大器(SDLVA)。其检测范围高达100 dB,适用于多种应用场景,包括
RF混频器
ADI公司提供广泛的宽带RF混频器、微波混频器和毫米波混频器。利用创新高频设计和工艺技术,ADI公司提供完整的分立解决方案以及频率高达90 GHz的集成式宽带高频解决方案组合。借助ADI公司的RF混频
RF开关
ADI公司提供各种高性能射频(RF)开关,非常适合仪器仪表、通信和航空航天应用。这些RF开关采用GaAs和硅(SOI)工艺制造,与采用CMOS工艺的开关相比,具有更高的功率处理能力、更好的线性度和更宽
RF模拟接收器和变送器
ADI公司的RF模拟接收器和变送器产品系列具有同相/正交(I/Q)下变频器,并在一个紧凑的高性能解决方案中集成了镜像抑制混频器、低噪声放大器、90°混合耦合器和LO缓冲放大器。这些集成的下变频器专为先
RF衰减器
ADI公司的RF衰减器提供广泛的架构和外形规格选择,使设计人员能够根据系统需求灵活选择器件。这些器件专为在特定频率范围内实现超低插入损耗和出色精度而设计。RF衰减器采用GaAs和硅(SOI)工艺制造,
波束成形器和矢量调制器
ADI公司的波束成形器和矢量调制器具有出色的性能和高集成度,可实现优良的可扩展性并简化天线阵列。我们的波束成形器集成了多个通道,且每个通道在其发射和接收路径上都有独立的相位和幅度控制,使RF和微波前端
电压频率转换器
ADI公司拥有各种各样的电压频率转换器(VFC),适用于仪器仪表、工业和自动化市场。这些器件非常适合模数转换、长期积分、线性频率调制和解调以及频率电压转换应用。ADI的最新VFC系列产品AD774x系
调制器和解调器
ADI公司提供具有出色动态范围的宽带和窄带调制器和解调器,适合用于零中频(ZIF)设计。ADI的调制器和解调器通常用于点到点射频设计及测试和测量仪器仪表应用中的直接下变频设计。
分频器与倍频器
ADI公司的分频器和倍频器提供高性能、超低相位噪声和快速频率锁定时间选项,可满足当今系统的需求。利用这些器件,设计人员能够经济有效地为高频和低相位噪声应用设计灵活的解决方案。
混合信号前端(MxFE)
ADI公司的混合信号前端(MxFE®)产品巧妙地集成了RF模数转换器(ADC)、RF数模转换器(DAC)、片内数字信号处理以及用于多芯片同步的时钟/PLL。这可以消除离散数据转换
可调谐滤波器
ADI公司的可调滤波器系列包括可编程VGA、低通谐波、带通和带阻产品系列,以适合各种应用。我们的器件提供适合通信、仪器仪表、防务、医疗和其他行业的出色滤波解决方案,提供灵活、强大的功能组合以满足多种设
软件定义无线电
ADI公司的RadioVerse®系列产品采用灵活的片上系统收发器,通过集成数据转换器、RF/微波元件、电源管理模块和先进软件工具,简化高性能软件定义无线电(SDR)的开发。这些解决方案支持集成式和分
射频DAC和DDS
射频数模转换器(RF DAC)属于高速DAC,旨在将数字信号直接转换为射频频段的模拟信号,无需中间模拟调制级。这种直接转换具有多项优势,包括更高性能、更低复杂度和更高效率,尤其适用于软件定义无线电(S
移相器
ADI公司的模拟和数字移相器可改变RF、微波和毫米波信号相位,同时保持幅度不变。这些器件应用广泛,包括相控阵天线、幅度和相位调制、信号消除及相关应用。
振荡器
ADI公司提供丰富的振荡器产品系列,包括具有出色相位噪声性能、不同宽带选项和多种输出选择的电压控制振荡器(VCO),也有了通过引脚搭接、电阻连接或串行接口(SPI或I2C)提供可编程频率的硅振荡器。硅

相关资源

Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目

相关工具

ADALM-PLUTO: Fast SDR design and verification

The ADALM-PLUTO is a complete open reference design for SDR that helps you quickly verify your ADI RF product-based designs and get them to production faster. Schematics, HDL, firmware, embedded Linux, drivers, and host drivers for ADI’s transceiver products are all included, while the MathWorks Communications Toolbox™ Hardware Support Package allows the ADALM-PLUTO SDR to talk to MATLAB and Simulink. All this enables you to quickly prototype, verify, and test practical wireless systems with live RF signals anywhere between 325 MHz to 3.8 GHz to up 20 MHz of bandwidth.
campaign-image
campaign-image

ADALM-PLUTO: Fast SDR design and verification

The ADALM-PLUTO is a complete open reference design for SDR that helps you quickly verify your ADI RF product-based designs and get them to production faster. Schematics, HDL, firmware, embedded Linux, drivers, and host drivers for ADI’s transceiver products are all included, while the MathWorks Communications Toolbox™ Hardware Support Package allows the ADALM-PLUTO SDR to talk to MATLAB and Simulink. All this enables you to quickly prototype, verify, and test practical wireless systems with live RF signals anywhere between 325 MHz to 3.8 GHz to up 20 MHz of bandwidth.