MAX2170
量产直接变频至低IF的调谐器,用于数字音频广播
高性能、高度集成的三频接收机,用于T-DMB/DAB/FM数字无线通信
- 产品模型
- 4
概述
- 电源电压范围:+2.7V至+3.5V
- 低IF输出可省去IF-SAW滤波器
- 集成低IF带通滤波器
- Σ-Δ N分频合成器
- +45dB数字ACPR
- VHF-III (包括片上跟踪滤波器)典型噪声系数3.5dB
- L波段典型噪声系数3.1dB
- VHF-III灵敏度-100dBm
- L波段灵敏度-99dBm
- 基带过载监测器控制RF AGC
MAX2170/MAX2171直接变频至低IF的调谐器设计为用于数字音频广播(DAB)和地面数字多媒体广播(T-DMB)应用,输入频率范围覆盖168MHz至240MHz (VHF-III)、1452MHz至1492MHz (L波段)和87MHz至108MHz (FM)。MAX2170/MAX2171具有较高的器件集成度,允许低功耗、板载调谐设计。直接变频至低IF架构取消了提供中心频率为2.048MHz的基带信号输出至解调器所需的IF-SAW滤波器。
MAX2170缓冲输出一路与晶振同频率的参考时钟,而MAX2171输出参考频率为晶振频率的1/3。在敏感的OFDM应用中,强信号邻信道的1kHz相位噪声和宽带相位噪声可能会带来问题,芯片集成一个Σ-Δ N分频合成器,可优化这种应用中的带内和宽带相位噪声特性。
MAX2170/MAX2171提供带裸焊盘的40引脚薄型QFN封装(6mm x 6mm)。在-40°C至+85°C范围内保证其电气特性。
应用
- 固定、移动数字音频广播系统(DAB)
- 地面数字多媒体广播系统(T-DMB)
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX2170ETL+ | LFCSP | ||
| MAX2170ETL+T | LFCSP | ||
| MAX2170ETL/V+ | LFCSP | ||
| MAX2170ETL/V+T | LFCSP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
8月 14, 2023 - 2275A WAFER FAB |
||
| MAX2170ETL+ | 量产 | |
| MAX2170ETL+T | 量产 | |
|
8月 24, 2015 - 1482_ADDENDUM WAFER FAB |
||
| MAX2170ETL+ | 量产 | |
| MAX2170ETL+T | 量产 | |
|
8月 15, 2023 - 2275B WAFER FAB |
||
| MAX2170ETL/V+ | ||
| MAX2170ETL/V+T | ||
|
6月 18, 2021 - 2161 ASSEMBLY |
||
| MAX2170ETL/V+ | ||
| MAX2170ETL/V+T | ||
|
8月 24, 2015 - 1509_ADDENDUM WAFER FAB |
||
| MAX2170ETL/V+T | ||
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2170的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论