LTM2894

量产

隔离型 USB 数据收发器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 隔离型 USB 收发器:7500VRMS (持续 1 分钟)
  • 正待 UL-CSA 标准认可
  • 增强型绝缘
  • 可兼容 USB 2.0 全速和低速规格
  • 总线速度的自动配置
  • 4.4V 至 36V VBUS 和 VBUS2 工作范围
  • 3.3V LDO 输出电源信号基准 VLO 和 VLO2
  • 可承受高共模瞬变:50kV/μs
  • ±20kV HBM ESD:在 USB 接口引脚上
  • 1414VPEAK 最大连续工作电压
  • 17.4mm 爬电距离
  • 22mm x 6.25mm 表面贴装型 BGA 封装

LTM2894
隔离型 USB 数据收发器
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
保护开关和控制器 1
LTC4362 推荐用于新设计 1.2A 过压/过流保护器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
DC2438A

LTM2894 Demo Board | USB µModule Isolator

产品详情

演示电路2438A是一款配置LTM2894的隔离式USB数据收发器。该演示电路采用EMI优化电路配置(包括隔离式DC-DC转换器)和印刷电路板布局。所有数据信号传输和隔离器件均通过LTC隔离器μModule®技术集成到LTM2894中。该演示电路采用VCC和/或VBUS电源供电。DC-DC转换器在VCC2生成未调节隔离输出电压并在VBUS2生成用于USB通信的5V稳压。


 


DC2438A
LTM2894 Demo Board | USB µModule Isolator
DC2438A Demo Board DC2438A Demo Board DC2438A Demo Board DC2438A Demo Board DC2438A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTM2894的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览