LTM2885
量产6500VRMS 隔离型 RS485/RS422 μModule 收发器和电源
- 产品模型
- 3
概述
- RS485/RS422 收发器:6500VRMS (持续 1 分钟)
- CSA - UL-IEC认证,文件编号255632
- 隔离型 DC 电源:5V (在 200mA)
- 无需外部组件
- 20Mbps 或低 EMI 250kbps 数据速率
- 高 ESD:在收发器接口上提供 ±15kV HBM
- 可承受高的共模瞬变:50kV/μs
- 集成的可选 120Ω 终端
- 扩展的空间及爬电距离 ~14.6mm
- 用于灵活数字接口的 1.62V 至 5.5V 逻辑电源引脚
- 最大连续工作电压:690VRMS
- 高输入阻抗故障安全 RS485 接收器
- 电流限制驱动器和热停机
- 可兼容 TIA/EIA-485-A 和 PROFIBUS
- 在内部故障情况下为高阻抗输出
- 低电流停机模式 (<10μA)
- 通用的 CMOS 隔离式通道
- 22mm x 9mm x 5.16mm 表面贴装型 BGA 封装
LTM2885 是一款完整的电流隔离型全双工 RS485/RS422 μModule®(微型模块) 收发器。它无需使用外部组件。单个电源通过一个集成的隔离式、低噪声、高效率 5V 输出 DC/DC 转换器给接口的两侧供电。
耦合电感器和一个隔离式电源变压器在线路收发器和逻辑接口之间提供了 6500VRMS 的隔离。该器件非常适合于接地环路断开的系统,允许很大的共模电压变化范围。在共模瞬变高达 50kV/μs 的情况下,可以保证不间断的通信。
最大数据速率为 20Mbps 或 250kbps (在转换速率限制模式中)。发送数据 DI 和接收数据 RO 利用事件驱动型低抖动处理来实现。接收器具有一个 1/8 单位负载,每根总线可支持多达 256 个节点。一个逻辑电源引脚提供了与 1.62V 至 5.5V 的不同逻辑电平的简易连接,这与主电源无关。
增强的 ESD 保护使得该器件能够在至隔离型电源的收发器接口引脚上承受高达 ±15kV HBM (人体模型) 和通过至逻辑电源的隔离势垒承受 ±25kV,而不会发生闭锁或受损现象。
应用
- 隔离型 RS485/RS422 接口
- 工业网络
- 断开 RS485 接地环路
- 隔离型 PROFIBUS-DP 网络
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
信息 1
安全和法规认证 1
视频 3
产品选型卡 3
新闻 1
安全和法规认证 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTM2885CY#PBF | 42-Lead BGA (22mm x 9mm x 5.16mm) | ||
| LTM2885HY#PBF | 42-Lead BGA (22mm x 9mm x 5.16mm) | ||
| LTM2885IY#PBF | 42-Lead BGA (22mm x 9mm x 5.16mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
7月 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
| LTM2885CY#PBF | 量产 | |
| LTM2885HY#PBF | 量产 | |
| LTM2885IY#PBF | 量产 | |
|
2月 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
| LTM2885CY#PBF | 量产 | |
| LTM2885HY#PBF | 量产 | |
| LTM2885IY#PBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTM2885的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论