LTC5542
量产1.6GHz 至 2.7GHz、高动态范围、下变频混频器
- 产品模型
- 2
概述
- 转换增益:8dB (在 2.4GHz)
- IIP3:26.8dBm (在 2.4GHz)
- 噪声指数:9.9dB (在 2.4GHz)
- 在 +5dBm 阻塞信号下的 17.3dB NF
- 高输入 P1dB
- 3.3V 电源,660mW 功耗
- 停机引脚
- 50Ω 单端 RF 和 LO 输入
- LO 输入 50Ω 匹配 (停机时)
- 高隔离度 LO 开关
- 0dBm LO 驱动电平
- 高 LO-RF 和 LO-IF 隔离度
- 小的解决方案外形尺寸
- 20 引脚 (5mm x 5mm) QFN 封装
LTC®5542 隶属于一个覆盖 600MHz 至 4GHz 频率范围的高动态范围、高增益、无源下变频混频器系列。LTC5542 专为 1.6GHz 至 2.7GHz RF 应用而优化。LO 频率必须位于 1.7GHz 至 2.5GHz 的范围之内,以实现较佳的性能。该器件的典型应用是具有一个 2.3GHz 至 2.7GHz RF 输入和低端 LO 的 LTE 或 WiMAX 接收器。
LTC5542 专为 3.3V 工作电压而设计,然而,IF 放大器可由 5V 电压来供电,旨在实现最高的 P1dB。一个执行快速开关操作的集成 SPDT LO 开关可接受两个有源 LO 信号,同时提供高隔离度。
LTC5542 的高转换增益和高动态范围允许在高选择性接收器设计中使用规格较宽松的 IF 滤波器,并较大限度地缩减总体解决方案成本、板级空间和系统级偏差。
高动态范围下变频混频器系列
器件型号 |
RF 范围 | LO 范围 |
LTC5540 | 600MHz 至 1.3GHz | 700MHz 至 1.2GHz |
LTC5541 | 1.3GHz 至 2.3GHz | 1.4GHz 至 2.0GHz |
LTC5542 | 1.6GHz 至 2.7GHz | 1.7GHz 至 2.5GHz |
LTC5543 | 2.3GHz 至 4GHz | 2.4GHz 至 3.6GHz |
应用
- 无线基础设施接收机
(LTE、W-CDMA、TD-SCDMA、UMTS、GSM1800) - 点对点微波链路
- 高动态范围下变频混频器应用
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 1
视频 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC5542IUH#PBF | 20-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC5542IUH#TRPBF | 20-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
差分放大器 3 | ||
LTC6417 | 最后购买期限 | 具快速箝位的 1.6GHz 低噪声、高线性度、差分缓冲器 / 16 位 ADC 驱动器 |
LTC6400-14 | 最后购买期限 | 针对 300MHz IF 的 2.4GHz 低噪声、低失真差分 ADC 驱动器 |
LTC6412 | 最后购买期限 | 800MHz、31dB 范围模拟控制型 VGA |
模数转换器(ADC) 1 | ||
LTC2208 | 量产 | 16 位、130Msps ADC |
锁相环(PLL)频率合成器 1 | ||
LTC6946 | 最后购买期限 | 具集成型 VCO 的超低噪声及杂散 0.37GHz 至 6.39GHz 整数 N 合成器 |
工具及仿真模型
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC5542的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论