LTC3245
推荐用于新设计宽 VIN 范围、低噪声、250mA 降压-升压型充电泵
- 产品模型
- 16
产品详情
- 2.7V 至 38V VIN 范围
- IQ = 18μA (工作模式);4μA (停机模式)
- 12V 至 5V 转换效率 = 81%
- 具自动模式切换功能的多模式操作 (2 : 1、1 : 1、1 : 2)
- 低噪声、恒定频率操作
- 引脚可选的突发模式 (Burst Mode®) 操作
- VOUT:固定 3.3V、5V 或可调 (2.5V 至 5V)
- IOUT 高达 250mA
- 过热和短路保护
- 工作结温:150°C (最大值)
- 耐热性能增强型 12 引脚 MSOP 封装和扁平 12 引脚 (3mm x 4mm) DFN 封装
LTC®3245 是一款开关电容器降压-升压型 DC/DC 转换器,其可采用 2.7V 至 38V 输入产生一个稳定的输出 (3.3V、5V 或可调)。该器件采用开关电容器分数转换,以在很宽的输入电压范围内保持调节作用。内部电路可自动选择转换比,从而在输入电压和负载条件变化的情况下实现效率的优化。不需要使用电感器。
相比于传统的充电泵稳压器,LTC3245 独特的恒定频率架构可提供一个噪声较低的输出。该器件具有引脚可选的突发模式操作,能够以输出纹波略有增高为代价换取效率的优化。
低工作电流 (无负载时为 20μA,在停机模式中为 4μA) 和低外部组件数目 (3 个小型陶瓷电容器) 使得 LTC3245 非常适合于低功率、空间受限的汽车 / 工业应用。这款器件具有短路和过热保护功能,并采用耐热性能增强型 12 引脚 MSOP 封装和扁平的 3mm x 4mm 12 引脚 DFN 封装。
Applications
- 汽车 ECU / CAN 收发器电源
- 工业内务处理电源
- 低功率 12V 至 5V 转换
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 2
视频 1
新闻 2
产品选型卡 1
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3245EDE#PBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3245EDE#TRPBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3245EMSE#PBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3245EMSE#TRPBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3245HMSE#PBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3245HMSE#TRPBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3245IDE#PBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3245IDE#TRPBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3245IMSE#PBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3245IMSE#TRPBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3245IMSE#WPBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3245IMSE#WTRPBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3245JMSE#WPBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3245JMSE#WTRPBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3245MPMSE#PBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3245MPMSE#TRPBF | 12-Lead MSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 17, 2025 - 25_0043 Change of Gold to Copper Wire and BOM (Automotive) |
||
LTC3245EDE#PBF | 量产 | |
LTC3245EDE#TRPBF | 量产 | |
7月 31, 2020 - 20_0245 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm BICMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
LTC3245EDE#PBF | 量产 | |
LTC3245EDE#TRPBF | 量产 | |
LTC3245EMSE#PBF | 量产 | |
LTC3245EMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC3245HMSE#PBF | 量产 | |
LTC3245HMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC3245IDE#PBF | 量产 | |
LTC3245IDE#TRPBF | 量产 | |
LTC3245IMSE#PBF | 量产 | |
LTC3245IMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC3245MPMSE#PBF | 量产 | |
LTC3245MPMSE#TRPBF | 量产 | |
2月 4, 2020 - 20_0129 Laser Mark Conversion for 12-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC3245EMSE#PBF | 量产 | |
LTC3245EMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC3245HMSE#PBF | 量产 | |
LTC3245HMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC3245MPMSE#PBF | 量产 | |
LTC3245MPMSE#TRPBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
LTC3245HMSE#PBF | 量产 | |
LTC3245HMSE#TRPBF | 量产 | |
4月 18, 2022 - 22_0050 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages / Devices |
||
LTC3245HMSE#PBF | 量产 | |
LTC3245HMSE#TRPBF | 量产 | |
4月 17, 2025 - 25_0119 Bond Wire Change from Gold to Copper (Automotive) |
||
LTC3245IMSE#PBF | 量产 | |
LTC3245IMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC3245IMSE#WPBF | 量产 | |
LTC3245IMSE#WTRPBF | 量产 | |
LTC3245JMSE#WPBF | 量产 | |
LTC3245JMSE#WTRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
保护开关和控制器 1 | ||
LT4363 | 推荐用于新设计 | 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器 |
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3245
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3245的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论