LTC1872

量产

SOT-23 封装恒定频率电流模式升压型 DC/DC 控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 高效率:超过 90%
  • 易实现大输出电流
  • 宽 VIN 范围:2.5V 至 9.8V
  • VOUT 仅受限于外部组件
  • 550kHz 恒定频率工作
  • 在轻负载时执行突发模式 (Burst Mode®) 操作
  • 电流模式工作以实现卓越的电压和负载瞬态响应
  • 低静态电流:270µA
  • 停机模式仅消耗 8µA 电源电流
  • ±2.5% 基准精确度
  • 纤巧形 6 引脚 SOT-23 封装
LTC1872
SOT-23 封装恒定频率电流模式升压型 DC/DC 控制器
Figure 1. LTC1872 High Output Current 3.3V to 5V Boost Converter Efficiency vs Load Current Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC1872
  • LTC1872B
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

DC328A
LTC1872ES6 | SOT-23升压控制器,VIN = 2.5V 至 4.2V, VOUT = 5V (1A)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1872的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览