LTC1544

量产

软件可选择多协议收发器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 软件可选择收发器支持:  RS232,RS449,EIA530,EIA530-A,V.35, V.36,X.21
  • 经 TUV/Detecon 公司认证符合 NET1 和 NET2 标准 (测试报告编号:NET2/102201/97)
  • 符合 TBR2 标准 (测试报告编号 CTR2/022701/98)
  • 采用 LTC1344A 的软件可选择电缆终端
  • 采用 LTC1543、LTC1344A 或 LTC1546 可实现完整的数据终端设备 (DTE) 或数据通讯设备 (DCE) 端口
  • 与 LTC1543 工作在 5V 单电源

LTC®1544 是一个拥有四个驱动器/四个接收器的多协议收发器。LTC1544 和 LTC1543 可构成一个完整的软件可选择 DTE 或 DCE 接口核心,这端口支持 RS232、RS449、EIA530、EIA530-A、V.35、V.36 或 X.21 协议。LTC1543 的电缆终端可采用 LTC1344A 软件可选择电缆终端芯片或现有的分立设计来实现。LTC1546 芯片集成了一个软件可选择电缆终端。

LTC1544 可在 5V 电源下工作,也可工作于 LTC1543 或 LTC1546 上的电荷泵。器件采用 28 引脚 SSOP 表面贴装。


Applications

  • 数据网络
  • 信道业务单元 (CSU) 和数据业务单元 (DSU)
  • 数据路由器

LTC1544
软件可选择多协议收发器
DTE or DCE Multiprotocol Serial Interface with DB-25 Connector Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

评估套件

DC196A-B
LTC1546CG LTC1544CG | Software-Selectable Multiprotocol Transceiver
DC196A-A
LTC1543CG LTC1544CG LTC1344A | Software-Selectable Multiprotocol Transceiver

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1544的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览