基于ADI iCoupler®技术的隔离HDMI视频系统

2019-06-12

ADI的 iCoupler®技术支持高达1.1Gbps的隔离通信,而且隔离带的可靠性和鲁棒性已经得到了工业市场的广泛认可。此次的demo展示了基于iCoupler®的隔离HDMI系统,核心器件为1.1Gbps的隔离LVDS收发器ADN4654,结合隔离I2C和isoPower,实现了720P的隔离HDMI视频隔离传输。其典型应用为工业可视界面,仪器仪表和内窥镜。

基于ADI iCoupler®技术的隔离HDMI视频系统

2019-06-12
ADI的 iCoupler®技术支持高达1.1Gbps的隔离通信,而且隔离带的可靠性和鲁棒性已经得到了工业市场的广泛认可。此次的demo展示了基于iCoupler®的隔离HDMI系统,核心器件为1.1Gbps的隔离LVDS收发器ADN4654,结合隔离I2C和isoPower,实现了720P的隔离HDMI视频隔离传输。其典型应用为工业可视界面,仪器仪表和内窥镜。
Latest Media 12
Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目