LTC3335

推荐用于新设计

具集成型库仑计数器的毫微功率降压-升压型 DC/DC 转换器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 680nA 输入静态电流 (无负载时输出处于调节状态)
  • 1.8V 至 5.5V 输入工作范围
  • 可选的输出电压:1.8V、2.5V、2.8V、3V、3.3V、3.6V、4.5V、5V
  • 集成型库仑计数器可测量累积的电池放电量
  • ±5% 电池放电测量准确度
  • 可编程峰值输入电流:5mA、10mA、15mA、25mA、50mA、100mA、150mA、250mA
  • 输出电流高达 50mA
  • 效率高达 90%
  • 适用于多种电池尺寸的可编程库仑计数器预调器
  • 可编程放电报警门限
  • I2C 接口
  • 扁平 (仅高 0.75mm) 20 引脚 (3mm x 4mm) QFN 封装

LTC3335
具集成型库仑计数器的毫微功率降压-升压型 DC/DC 转换器
Efficiency vs Load for 100mA IPEAK Setting Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
保护开关和控制器 1
LTC2956 推荐用于新设计 具按钮控制功能的唤醒定时器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC2343A

LTC3335 Demo Board | 680nA Iq Buck-Boost with Coulomb Counter, 1.8V ≤ VIN ≤ 5.5V, VOUT = 1.8V to 5V @ 15mA

产品详情

Demonstration circuit DC2343A is a complete system level solution for a nanopower buck-boost DC/DC with integrated coulomb counter. The DC2343A contains a PIC16F1459 embedded processor for communication to the PC over USB and the LTC3335 via its I2C port. The GUI is capable of reading and writing all the control registers on the LTC3335 as well as displaying and resetting all its alarm registers. The firmware and software for the embedded system and the GUI are available at the LTC3335 solutions page. The DC2343A uses two analog-to-digital converter channels to sample the battery and output voltages. The voltage samples improve the functionality of the GUI, and allow optimal software correction to the measured coulombs. By adding the software correction the first order known errors are compensated for over the operating range and the resultant coulomb count is accurate to within 3%.

DC2343A
LTC3335 Demo Board | 680nA Iq Buck-Boost with Coulomb Counter, 1.8V ≤ VIN ≤ 5.5V, VOUT = 1.8V to 5V @ 15mA
DC2343A Demo Board DC2343A Demo Board DC2343A Demo Board DC2343A Demo Board DC2343A - Schematic

最新评论

近期浏览