概览
产品详情
ADI 公司提供一系列评估板,以便帮助用户评估 8 引脚封装的仪表放大器。访问用户指南 UG-261。
该用户指南介绍三款通用评估板,可用于评估多款 ADI 仪表放大器。如需获取某款仪表放大器的性能数据,请参考该仪表放大器的数据手册。
- 3 种通用型易用评估板
- 可搭配 ADI 公司的各种仪表放大器供货
- 评估板上焊接待测仪表放大器
- 预安装测试引脚
- 预安装去耦电容
- EVAL-INAMP-62RZ 板:兼容采用 SOIC 或 PDIP 封装的 AD620、AD621、AD622、AD623、AD627、AD8223 和 AD8225
- EVAL-INAMP-82RZ 板:兼容采用 SOIC 封装的 AD8221、AD8226、AD8227、AD8228、AD8229、AD8421、AD8422、AD8428 和 AD8429
- EVAL-INAMP-82RMZ 板:兼容采用 MSOP 封装的 AD8220、AD8221、AD8226、AD8227、AD8228、AD8236、AD8421 和 AD8422
ADI 公司提供一系列评估板,以便帮助用户评估 8 引脚封装的仪表放大器。访问用户指南 UG-261。
本用户指南介绍 ADI 公司提供一系列评估板,旨在帮助用户评估 8 引脚封装的仪表放大器。访问用户指南 UG-261。