概览

优势和特点

  • AD7761的全功能评估板
  • PC控制结合SDP-H1系统演示平台(EVAL-SDP-CH1Z)
  • PC软件控制和数据分析
  • 时域和频域
  • 独立硬件功能

产品详情

EVAL-AD7761FMCZ评估套件具有16位、256 kSPS、模数转换器(ADC) AD7761。一个7 V至9 V外部台式电源调节到5 V和3.3 V,以便为AD7761供电并支持元件。EVAL-AD7761FMCZ板通过与EVAL-SDP-CH1Z母板相连而连接到PC的USB端口。

AD7761评估软件全面配置AD7761器件寄存器功能,并提供波形图、直方图形式的直流和交流时域分析和相关的噪声分析,以便评估ADC性能。

EVAL-AD7761FMCZ评估板可使用户评估该ADC的特性。用户PC软件可执行文件通过EVAL-SDP-CH1Z系统演示平台板(SDP)利用USB电缆控制AD7761。

该产品数据手册提供AD7761的完整规格,使用评估板时应同时参考用户指南与数据手册。

硬件 (1)

Controller Boards

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。