ADALM2000 可在 ADI 中国在线商城 直接购买。
官方正品、现货发售、一片起订、人民币结算系统、国内顺丰速递。ADI 中国在线商城让您实现无忧订购。
概览
优势和特点
- 双通道USB数字示波器
- 双通道任意函数发生器
- 16通道数字逻辑分析仪(兼容3.3V CMOS和1.8V或5V,100MS/s)
- 16通道模式发生器(3.3V CMOS,100MS/s)
- 16通道虚拟数字I/O
- 用于链接多个仪器的两个输入/输出数字触发信号(3.3V CMOS)
- 单通道电压表(AC、DC、±25V)
- 网络分析仪–电路的伯德图、奈奎斯特图、尼克尔斯图。范围:1Hz至10MHz
- 频谱分析仪–功率频谱和频谱测量(噪底、SFDR、SNR、THD等)
- 数字总线分析仪(SPI、I²C、UART、并行)
- 两个可编程电源(0…+5V、0…-5V)
产品详情
ADALM2000 (M2K)主动学习模块是一种经济实惠的USB供电软件定义仪器,将ADALM1000 (M1K)主动学习模块的功能提升到更高水平。M2K内置以100 MSPS速率运行的12位ADC和DAC,可将高性能实验室设备的功能以手掌大小器件实现,使电气工程学生和爱好者能够探索几十MHz范围内的信号和系统,不存在传统实验设备相关的成本和容量。M2K配合ADI公司运行于计算机上的‘Scopy’图形应用软件使用,向用户提供了许多高性能仪表选项。M2K还提供用于构建电路的部件套件,ADALP2000。
将理论和实践联系在一起
ADALM2000与主机配合使用时,充当便携式实验室,可增强课堂学习效果。ADI公司的‘Scopy’软件包支持ADALM2000,它提供直观的用户图形用户界面(GUI),让学生可以更快学会,更巧妙地开展工作并探索更多知识。
适用于教师、学生和自学者
ADALM2000面向对更高级电路和电子课程感兴趣的大学学生和自学者设计。教师可以充分利用ADALM2000提供的课程目录和实验室创建自己的课程。
ADALM2000非常小,可装在衬衣口袋中,完全独立自足且由配有默认固件的USB供电。
由于ADALM2000通过‘Scopy’应用软件(兼容Mac、Linux和Windows),连接至主机,因此ADALM2000可配置为其中一种传统实验室仪器。
文档
-
ADALM2000 Design & Integration Files2023/1/9ZIP8 M
-
ADALM2000 Overview2022/5/4WIKI
-
User Guide for AD-M2KBNC-EBZ ADALM2000 BNC Adapter Board2021/8/11WIKI
-
User Guide for AD-M2KPWR-EBZ, ADALM2000 Power Booster Board2021/8/11WIKI
-
Active Learning Program: Tools for Students, Makers, and Enthusiasts2019/3/26PDF476K
-
利用ADALM2000主动学习模块实现主动学习2018/9/11PDF573 K
-
新
Minimizing Noise in High-Current Applications Using Tiny µModule® Regulators2026/9/13
-
现代电源设计工具2025/11/12 模拟对话
-
一种使用Python来分析混合模式信号链中的噪声的简单方法2022/3/18
-
虚拟电子实验室:如何使用Python编程语言和ADALM2000创建示波器2021/12/1
-
世界是模拟的——我们应该如何从中获得所需?2019/8/1
-
把实验室带回家2014/6/20
-
学子专区论坛—ADALM2000实验:欧姆定律实验2026/2/11
-
ADALM2000实验:Clapp振荡器2026/1/11
-
学子专区—文氏电桥振荡器的 分析与制作(第二部分):实现方案2025/11/12
-
ADALM2000实验:有源混频器2025/9/10
-
ADALM2000活动:二极管环形调制器2025/8/13
-
ADALM2000活动:脉冲振荡器2025/7/9
-
ADALM2000实验:Peltz振荡器2025/6/11
-
ADALM2000实验:Colpitts振荡器2025/4/9
-
ADALM2000实验:Hartley振荡器2025/2/12
-
ADALM2000实验:脉宽调制2025/1/15
-
ADALM2000实验:可变增益放大器2024/12/11
-
ADALM2000实验:FM检波器2024/11/13
-
ADALM2000实验:包络检波器2024/9/11
-
ADALM2000实验:多相滤波电路2024/8/14
-
学子专区论坛—ADALM2000实验:有源滤波—第2部分2024/7/3
-
学子专区论坛—ADALM2000实验:有源滤波—第1部分2024/6/5
-
ADALM2000实验:变压器耦合放大器2024/5/15
-
学子专区 — ADALM2000实验:调谐放大器级 — 第2部分2024/4/5
-
学子专区 —ADALM2000实验:调谐放大器级2024/3/12
-
ADALM2000实验:变压器2024/2/2
-
学子专区——ADALM2000活动:电感自谐振2023/12/6
-
学子专区—ADALM2000实验:集成驻极体麦克风的音频放大器2023/11/3
-
学子专区—ADALM2000实验:IC温度传感器2023/10/6
-
学子专区—ADALM2000实验:双轴倾斜传感器2023/9/8
-
学子专区—ADALM2000实验:磁性接近传感器2023/7/1
-
学子专区—ADALM2000实验:使用窗口比较器实施温度控制2023/6/1
-
学子专区—ADALM2000实验:心跳监测电路2023/5/1
-
学子专区—ADALM2000实验:可调外部触发电路2023/4/1
-
学子专区—ADALM2000实验:测量扬声器阻抗曲线2023/3/1
-
学子专区—ADALM2000实验:生成负基准电压2023/2/1
-
学子专区—ADALM2000实验:LED作为光传感器2023/1/16
-
学子专区—ADALM2000实验:锁相环2022/12/1
-
学子专区—ADALM2000实验:CMOS逻辑电路、D型锁存器2022/11/4
-
学子专区—ADALM2000实验:CMOS逻辑电路、传输门XOR2022/10/1
-
学子专区—ADALM2000实验:使用CD4007阵列构建CMOS逻辑功能2022/9/1
-
学子专区—ADALM2000实验:TTL逆变器和NAND门2022/8/1
-
学子专区—ADALM2000活动:BJT多谐振荡器2022/7/1
-
学子专区—ADALM2000实验:有源整流器2022/6/1
-
学子专区—ADALM2000实验:硅控整流器(SCR)2022/5/6
-
学子专区—ADALM2000实验:光耦合器2022/4/4
-
学子专区—ADALM2000实验:数模转换2022/3/1
-
学子专区—ADALM2000实验:模数转换2022/2/1
-
学子专区—ADALM2000实验:CMOS模拟开关2022/1/1
-
学子专区—ADALM2000实验:CMOS放大器级2021/12/1
-
学子专区—ADALM2000实验:放大器输出级2021/11/1
-
学子专区—ADALM2000实验:通过之前的模块构建运算放大器2021/10/1
-
学子专区—ADALM2000实验:从三角波生成正弦波2021/9/3
-
学子专区—ADALM2000实验:跨阻放大器输入级2021/8/1
-
学子专区—ADALM2000实验:MOS差分对2021/7/1
-
学子专区—ADALM2000实验:BJT差分对2021/6/4
-
学子专区—ADALM2000实验:源极跟随器(NMOS)2021/5/3
-
学子专区—ADALM2000实验:发射极跟随器(BJT)2021/4/9
-
学子专区—ADALM2000实验:调节基准电压源2021/3/5
-
ADALM2000实验:浮动(2端口)电流源/吸电流2021/2/5
-
学子专区 — 活动:零增益放大器(MOS)2020/12/1
-
学子专区—ADALM2000实验:零增益放大器(BJT)2020/11/5
-
学子专区 — ADALM2000实验:NMOS用作电流镜2020/10/2
-
ADALM2000活动:BJT电流镜2020/8/6
-
学子专区—共发射极放大器的频率响应2020/7/1
-
ADALM2000实验:共发射极放大器2020/6/1
-
ADALM2000 活动:MOS晶体管共源极放大器2020/5/1
-
ADALM2000实验:将MOS晶体管连接为二极管2020/4/1
-
ADALM2000实验:运算放大器建立时间2020/3/12
-
ADALM2000实验:运算放大器用作比较器2020/2/1
-
ADALM2000实验:将BJT连接为二极管2020/1/1
-
ADALM2000: 齐纳二极管稳压器2019/12/1
-
ADALM2000: 温差传感器2019/11/1
-
实验:PN结电容与电压的关系2019/10/4
-
ADALM2000 简单的运算放大器2019/9/9
-
ADALM2000 二极管和二极管电路2019/8/16
-
ADALM2000 测量环路增益2019/7/17
-
ADALM2000:多种仪器,合而为一2019/6/1
-
A Complete Circuits Laboratory on Your Desk, in Your Backpack, and on the Go2016/12/1
-
学子专区为您敞开大门2016/10/1