概览
优势和特点
- 兼容ADALM2000
- USB Type-C供电
- 提供两个具有更高电流源能力的输出
产品详情
AD-M2KPWR-EBZ是一款ADALM2000外挂板,可将输出电流能力提升到700mA。该板还可用作具有正负输出的独立台式电源。
AD-M2KPWR-EBZ是一款USB Type C供电板,能够提高ADALM2000电源的输出电流。
输入:
- USB Type C: 4 – 18 V(使用RPI USB-C电源验证,套件中未提供),20W(电源允许)
- 外部(螺丝端子连接器):4.5–18V;20W(电源允许)
通过跳线实现输入间的切换。
输出:(2种控制模式)
- 两个用于跟踪M2K用户电源的可变电源:
- 0V至5V(USB电源模式下为400mA)
- –5V至0V(USB电源模式下为400mA)
- 两个可变电源,通过电位计控制
- 1.5V至15V(通过18V供电可高达700mA)
- –15V至–1.5V(通过18V供电可高达700mA)
应用
- 通用电子系统
- 教育应用
- 自动化测试设备
技术与领域
相关产品
包装内含
- AD-M2KPWR-EBZ
- 支架和螺丝
使用入门
使用螺丝端子连接器将该电路板插入ADALM2000,且必须通过USB Type C 电源适配器(不支持电力传输)或实验室电源供电。之后,ADALM2000的可编程用户电源可正常使用,但将提供更大电流。
文档
-
User Guide for AD-M2KPWR-EBZ, ADALM2000 Power Booster Board2021/8/11WIKI