概览

优势和特点

  • 兼容 FMC 的外形规格
  • 可使用外部电源通过 FMC 连接器供电
  • 提供电平转换和各种电源值
  • 与 RaspberryPi X-MW 控制器兼容 

产品详情

AD-FMCXMWBR1-EBZ 是一个电平转换器和电源板,外形规格与 FMC 兼容。它由 FMC 连接器供电,而对于需要更高负载电流的应用,可以添加外部电源。在这种情况下,将优先使用外部电源。 

AD-FMCXMWBR1-EBZ 支持在控制器/FPGA 套件与 X-MW 模块之间使用转换的多电平数字通信路径。该模块提供具有高电流能力的多个电源电压,可在原型制作中用于偏置 X-MW 模块或其他 IC’。

应用

  • RF 和微波设计
  • 电压电平转换
  • 通用软件无线电
  • 雷达系统
  • 点对点通信系统
  • 多输入/多输出 (MIMO) 无线电
  • 自动测试设备

使用入门

AD-FMCXMWBR1-EBZ 是一个使用互连带状电缆的两板套件。FMC Bridge 板可插入兼容载板上的 FMC 插槽。Protoplate 接口板可以安装在 32x32 X 微波 Protoplate 上,然后使用带状电缆连接到 FMC 桥。然后可以打开载板,并相应地使用该设置进行评估和原型设计。

这种板的优点是,它有一个与基于树莓派的 X-MW 控制器兼容的排针接头。它使用树莓派的通信协议引脚和一些 GPIO 引脚。

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。