ADuM5412

量产

集成DC/DC转换器和2个反向通道的鲁棒2.5 kV rms四通道隔离器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 集成isoPower 的隔离式DC/DC转换器
  • 最高150 mW输出功率
  • 四个DC至150 Mbps信号隔离通道
  • 24引脚SSOP封装,最小爬电距离为5.3 mm
  • 高工作温度:105°C
  • 高共模瞬变抗扰度:100 kV/μs
  • 安全和法规认证
    • UL 1577
      • VISO = 2500 V rms ,持续1分钟
    • IEC/CSA 62368-1
    • IEC/CSA 60601-1
    • IEC/CSA 61010-1
    • CQC GB 4943.1
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
      • VIORM = 573 V 峰值
ADuM5412
集成DC/DC转换器和2个反向通道的鲁棒2.5 kV rms四通道隔离器
ADuM5410-5411-5412 Functional Block Diagram ADuM5412 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADUM6422A 推荐用于新设计 具有集成直流/直流转换器的四通道隔离器(2:2 定向性)
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
EVAL-ADuM5411

针对集成DC/DC转换器的四通道iCoupler数据隔离器的评估板,采用24引脚SSOP封装

特性和优点

  • 可访问4个数据通道和数据输出使能控制引脚
  • 轻松配置isoPower DC/DC转换器控制器件
  • 分离的原边与副边电源层,支持数据通道和集成isoPower的DC/DC转换器独立工作
  • 多个数据和电源连接选项
  • 支持印刷电路板(PCB)边缘安装型同轴连接器
  • 支持有源探头
  • 便于电磁干扰(EMI)评估的布局

产品详情

EVAL-ADuM5411EBZ支持四通道iCoupler®数据隔离器,包括集成isoPower DC/DC转换器的ADuM5410/ADuM5411/ADuM5412和ADuM6410/ADuM6411/ADuM6412,采用24引脚SSOP封装。EVAL-ADuM5411EBZ支持信号分配、回送和以电源层和接地层为参考的负载。该评估板还具有EMI评估、旁通和大容量电容。信号源可通过接头引脚或边缘安装SMA连接器(SMA连接器需要单独订购)传导至电路板。该评估板上的螺丝端子板提供电源连接。电路板集成0.2英寸接头位置,可兼容有源探头(探头接头引脚需要单独订购)。


该评估板遵循PCB的较佳4层板设计实践,隔离栅两侧分别集成全电源层和接地层。该评估板没有其它EMI或削减噪声的设计特性。在高工作速度下,或者需要超低辐射时,请参考《AN-1349应用笔记》、《AN-1109应用笔记》和《AN-0971应用笔记》,了解其它评估板布局技巧。


EVAL-ADuM5411EBZ附带安装了ADuM5411。其它集成DC/DC转换器的受支持iCoupler数字隔离器需要单独订购,以便配合EVAL-ADuM5411UEBZ使用,包括ADuM5410、ADuM5412、ADuM6410、ADuM6411和ADuM6412。


有关ADuM5410/ADuM5411/ ADuM5412和ADuM6410/ADuM6411/ADuM6412的完整规格,请分别参见ADI公司提供的ADuM5410/ADuM5411/ ADuM5412和ADuM6410/ADuM6411/ADuM6412数据手册,并且在使用评估板时应当参考本数据手册。

EVAL-ADuM5411
针对集成DC/DC转换器的四通道iCoupler数据隔离器的评估板,采用24引脚SSOP封装
EVAL-ADUM5411UEBZANGLE-web EVAL-ADUM5411UEBZBOTTOM-web EVAL-ADUM5411UEBZTOP-web

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADUM5412的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览