ADP1764

推荐用于新设计

4 A、低VIN、低噪声、CMOS线性稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 输出电流:4 A(最大值)
  • 低输入电压电源范围
    • VIN = 1.10 V至1.98 V,无需外部偏置电源
  • 固定输出电压范围(VOUT_FIXED):0.55 V至1.5 V
  • 可调输出电压范围(VOUT_ADJ):0.5 V至1.5 V
  • 超低噪声:2 µV rms,100 Hz至100 kHz
  • 噪声频谱密度:5 nV/√Hz (10 kHz);4 nV/√Hz (100 kHz)
  • 低压差:47 mV(典型值,4 A负载)
  • 工作电源电流:5 mA(典型值,空载)
  • 线路、负载和温度范围内的固定输出电压精度:±1.5%
  • 出色的电源抑制比(PSRR)性能
    • 典型值69 dB(10 kHz,4 A负载时)
    • 典型值46 dB(100 kHz,4 A负载时)
  • 出色的负载/线路瞬态响应
  • 软启动可降低浪涌电流
  • 针对小型22 µF陶瓷电容进行了优化
  • 限流和热过载保护
  • 电源良好指示
  • 精密使能
  • 16引脚、3 mm × 3 mm LFCSP封装
ADP1764
4 A、低VIN、低噪声、CMOS线性稳压器
ADP1764 Circuit Diagram ADP1764 Circuit Diagram ADP1764 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADP1764
  • ADP1764-0.55
  • ADP1764-0.9
  • ADP1764-0.95
  • ADP1764-1.0
  • ADP1764-1.1
  • ADP1764-1.2
  • ADP1764-1.25
  • ADP1764-1.3
  • ADP1764-1.5
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-ADP1764-ADP1765

ADP1764/ADP1765 评估板

特性和优点

  • ADP1764和ADP1765的全功能评估板
  • 输入电压范围:1.10 V至1.98 V
  • 输出电流范围:
    • ADP1764:0 mA至4 A
    • ADP1765:0 mA至5 A
  • 可评估可调或固定输出电压
  • 测试点便于进行电气测量
  • 工作温度范围:-40°C至+125°C

产品详情

ADP1764-1.0-EVALZ和ADP1765-1.0-EVALZ固定评估板以及ADP1764-ADJ-EVALZ和ADP1765-ADJ-EVALZ可调评估板用于演示ADP1764和ADP1765系列线性稳压器的功能。


使用单电压电源、电压表、电流表和负载电阻,即可对线路和负载调节、压差以及接地电流进行简单的器件测量。


ADP1764固定和可调评估板与ADP1765相同。


有关ADP1764和ADP1765线性稳压器的完整详情,请参见ADP1764和ADP1765数据手册,使用这些评估板时应同时参考用户指南与数据手册。

EVAL-ADP1764-ADP1765
ADP1764/ADP1765 评估板
ADP1765-1-0-EVALZANGLE-web ADP1765-1-0-EVALZBOTTOM-web ADP1765-1-0-EVALZTOP-web

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADP1764的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览