概览
优势和特点
- ADP1764和ADP1765的全功能评估板
- 输入电压范围:1.10 V至1.98 V
- 输出电流范围:
- ADP1764:0 mA至4 A
- ADP1765:0 mA至5 A
- 可评估可调或固定输出电压
- 测试点便于进行电气测量
- 工作温度范围:-40°C至+125°C
产品详情
ADP1764-1.0-EVALZ和ADP1765-1.0-EVALZ固定评估板以及ADP1764-ADJ-EVALZ和ADP1765-ADJ-EVALZ可调评估板用于演示ADP1764和ADP1765系列线性稳压器的功能。
使用单电压电源、电压表、电流表和负载电阻,即可对线路和负载调节、压差以及接地电流进行简单的器件测量。
ADP1764固定和可调评估板与ADP1765相同。
有关ADP1764和ADP1765线性稳压器的完整详情,请参见ADP1764和ADP1765数据手册,使用这些评估板时应同时参考用户指南与数据手册。