AD5700
量产低功耗HART调制解调器
- 产品模型
- 3
Viewing:
概述
- HART兼容完全集成FSK调制解调器
- 1200 Hz和2200 Hz正弦偏移频率
- 接收模式下的电源电流:115 µA(最大值)
- 适合本安型应用
- 集成接收带通滤波器
- 所需外部元件极少
- 针对各种系统配置进行时钟优化
- 超低功耗晶振(最大值为60 µA)
- 外部CMOS时钟源
- 缓冲HART输出——额外驱动能力
- 8 kV HBM ESD额定值
- 1.71 V至5.5 V电源
- 1.71 V至5.5 V接口
- 工作电压:-40℃至+125℃
- 4 mm × 4 mm LFCSP封装
- 兼容HART物理层
- UART接口
AD5700/AD5700-1是一种单芯片解决方案,设计用作HART® FSK半双工调制解调器,符合HART物理层要求。该器件集成所有必要的滤波、信号检测、调制、解调和信号生成功能,因此所需外部元件极少。该器件最大电源功耗为115 μA并采用小型4mm x 4mm外壳设计,因此是低功耗环路供电型应用的优质选择。发射波形为相位连续1200 Hz和2200 Hz正弦波。 AD5700/AD5700-1包含精密载波检测电路并采用标准UART接口。
应用
- 现场发射机
- HART多路复用器
- PLC和DCS模拟I/O模块
- HART网络连接
2012年度Design News金老鼠夹子奖
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 4
技术文章 6
视频 3
解决方案设计及宣传手册 1
参考电路 3
模拟对话 1
在线研讨会 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD5700ACPZ-RL7 | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| AD5700BCPZ-R5 | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| AD5700BCPZ-RL7 | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
8月 6, 2014 - 13_0230 Assembly and Test Transfer of Select 3.5x3.5, 4x3, 4x4, and 5x5mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
| AD5700ACPZ-RL7 | 量产 | |
| AD5700BCPZ-R5 | 量产 | |
| AD5700BCPZ-RL7 | 量产 | |
|
1月 28, 2013 - 12_0143 AD5700/AD5700-1 Metal Mask Edit Resulting in updated Datasheet to reflect Extended Supply Range. |
||
| AD5700ACPZ-RL7 | 量产 | |
| AD5700BCPZ-R5 | 量产 | |
| AD5700BCPZ-RL7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册