MAX8647
量产可驱动6只白光/RGB LED的超高效电荷泵,3mm x 3mm薄型QFN封装
利用业内首款负压电荷泵驱动器独立驱动6只白光/RGB LED,可获得业内最高效率
- 产品模型
- 2
概述
- 6路自适应电流调节器
- 为各路LED提供独立电压
- 独立的LED亮度控制(MAX8647)
- 24mA至0.1mA亮度范围
- I²C接口(MAX8647)
- 串行脉冲亮度控制逻辑(MAX8648)
- ±2%精度,±0.4%匹配度(典型值)
- 低至70µA的静态电流
- 低至1µA的关断电流
- 浪涌电流限制
- TA降额功能保护LED
- 16引脚3mm x 3mm薄型QFN封装
MAX8647/MAX8648能以恒定电流驱动6个白光LED或2组RBG LED,可用于显示屏背光或娱乐照明等应用。通过反转电荷泵和自适应超低压差电流调节器,这些器件可在1节Li+电池的整个输入电压范围内、甚至在LED正向电压失配较大时保持极高的效率。1MHz固定开关频率允许使用纤小的外部元件。器件的稳压方案经过优化,可确保低EMI和低输入纹波。MAX8647/MAX8648包含过热关断、开路和短路保护。
MAX8647提供一个I²C串行接口,MAX8648提供一个3线串行脉冲逻辑接口。两种器件均支持独立的主屏或子屏背光开启/关闭以及亮度控制。电流可在24mA至0.1mA范围内以伪对数形式分32级进行设置。两种器件均包含温度降额功能,保证设定为24mA满幅输出电流时的安全,在环境温度高于+60°C时降低电流以保护LED。
MAX8647/MAX8648提供16引脚、3mm x 3mm薄型QFN封装(最高0.8mm)。
应用
- 相机闪光灯或RGB指示器
- 蜂窝电话与智能电话
- PDA、数码相机和便携式摄像机
- 白光LED背光,单/双显示器
- 宽色域RGB LED显示器背光
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX8647ETE+ | LFCSP | ||
| MAX8647ETE+T | LFCSP |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| LED 驱动器 IC 11 | ||
| MAX1578 | 过期 | 可提供完备偏置的白光LED电源,用于TFT显示器 |
| MAX1576 | 量产 | 480mA白光LED 1倍/1.5倍/2倍电荷泵,用于背光和相机闪光灯 |
| MAX8596 | 过期 | 高效率、36V、升压型变换器,提供TA降额工作,可驱动2至9个白光LED |
| MAX8595 | 最后购买期限 | 高效率、36V、升压型变换器,提供TA降额工作,可驱动2至9个白光LED |
| MAX1561 | 量产 | 高效率、26V、升压型转换器,用于2到6只白光LED |
| MAX1599 | 量产 | 高效率、26V、升压型转换器,用于2到6只白光LED |
| MAX1574 | 量产 | 180mA、1倍/2倍、白光LED电荷泵,3mm x 3mm TDFN封装 |
| MAX1573 | 量产 | 白光LED、1倍/1.5倍电荷泵,UCSP封装和薄型QFN封装 |
| MAX1582 | 过期 | 高效率、升压型转换器,用于白光LED主、次屏显示器背光 |
| MAX1848 | 量产 | 白光LED升压型转换器,SOT23封装 |
| MAX1575 | 过期 | 白光LED、 1倍/1.5倍电荷泵,适用于主屏和次屏显示器 |
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8647的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论