MAX6974
量产24路输出PWM LED驱动器,用于信息板
EZCascasde™ LVDS串行接口,35Mbps数据速率简化了大显示屏的设计与制造,并降低成本
- 产品模型
- 2
概述
- 24路LED电流吸收输出(三组8路)
- 使用多路复用器可驱动48个LED
- 33MHz时钟支持每秒63帧的视频传输
- 恒流输出校准在6mA至30mA范围可调,调节级数为256
- EZCascade™接口简化多个驱动器的级联,无需外部缓冲器
- 12位或14位PWM LED亮度控制
- 7位或5位显示板PWM亮度控制
- +3V至+7V LED电源
- +3.0V至+3.6V逻辑电源
- LED开路故障检测
- 可选择看门狗定时器,在连接失效时屏蔽显示器
- 工作在-40°C至+125°C温度范围
MAX6974/MAX6975高精度吸电流、24路输出PWM LED驱动器,能够驱动红、绿和/或蓝光LED,适用于全彩色信息板和视频显示器。每路输出都带有12位(MAX6974)或14位(MAX6975) PWM亮度(色彩)控制以及7位(MAX6974)或5位(MAX6975) PWM全局亮度控制。MAX6974/MAX6975还包含有LED开路故障检测电路和一个看门狗定时器。
驱动器具有三组8路输出,在RGB应用中,每组驱动一种特定颜色。每组8路输出的满量程电流可以在6mA至30mA范围调整,调节级数为256 (每级0.3125%),用于校准每种颜色。
MAX6974/MAX6975可以使用/MUX0和/MUX1输出选择复用器,用来驱动外部pnp晶体管,多路复用器扩展了MAX6974/MAX6975驱动,能够驱动48个LED。
MAX6974/MAX6975采用3.0V至3.6V电源供电,LED电源电压范围为3V至7V。LED驱动器只需提供高于LED导通压降0.8V的电压,为每个LED提供单独的电源电压可以使功耗最小。
串行接口使用差分信号传输高速时钟和数据以降低EMI,保证信号完整性。MAX6974/MAX6975为所有接口提供缓冲,在需要大量驱动器的模块中可以简化器件级联。
当内部看门狗定时器使能时,如果40ms内没有任何输入触发信号,器件将自动清除像素数据寄存器,并屏蔽显示器。
MAX6974/MAX6975采用40引脚TQFN封装,工作在汽车级-40°C至+125°C温度范围。
如需了解16路输出、驱动电流为11mA至55mA的软件兼容器件,请参考MAX6972/MAX6973数据资料。
应用
- 图形板
- LED信息板
- LED视频显示板
- 信息牌
- 信息牌(VMS)
参考资料
数据手册 2
设计笔记 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX6974ATL+ | LFCSP | ||
| MAX6974ATL+T | LFCSP |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6974的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论