MAX2990

不推荐用于新设计

10kHz至490kHz、基于OFDM的电力线通信调制解调器

业内首款基于OFDM的电力线通信调制解调器,能够在10kHz至490kHz频带提供100kbps的数据传输

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 集成了物理层(PHY)和媒体访问控制(MAC)
  • 集成微控制器带有32kB加密保护闪存存储器及8kB SRAM
  • 常规工作模式下的最大数据速率
    • 10kHz至95kHz下为32kbps,10kHz至490kHz下为100kbps
  • 符合以下规范
    • CENELEC A (10kHz至95kHz)
    • CENELEC B (95kHz至120kHz)
    • CENELEC C (120kHz至140kHz)
    • FCC (10kHz至490kHz)
    • ARIB (10kHz至450kHz)
  • 包括前向纠错(FEC)机制及CRC16
  • 包括快速DES引擎加密/解密协处理器及CRC32
  • 对FCC和ARIB具有消除阻塞功能
  • 起始及结束工作频率可由用户配置
  • 载波检测多路访问/避免冲突(CSMA/CA)通道读写仲裁
  • 自动重复请求(ARQ)可增强误差检测功能并提高数据稳定性
  • 支持SPI、I²C及UART接口
  • 实时时钟(RTC)
  • PWM计数器
  • 内置用于识别通道工作条件的测试模式引擎
MAX2990
10kHz至490kHz、基于OFDM的电力线通信调制解调器
MAX29905890.png
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX2991 不推荐用于新设计 电力线通信(PLC)集成模拟前端收发器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX2990EVKIT

MAX2990和MAX2991评估板

特性和优点

  • 优化工作于MAX2990 PLC基带
  • Rx通道集成选频滤波器、AGC以及10位ADC
  • Tx通道集成波形整形滤波器、可编程预驱动放大器以及10位DAC
  • 可调整采样速率,高达1.2Msps
  • 内置60dB动态范围AGC和直流失调补偿
  • 工作于CENELEC、FCC、ARIB频带的可编程滤波器
  • 3.3V单电源供电
  • 70mA典型电源电流(半双工模式)
  • 扩展级工作温度范围

产品详情

MAX2990评估板安装了MAX2990基带(BB)和MAX2991模拟前端(AFE)高集成度芯片组。该系统可通过120V或240V交流电力线、直流或“冷”线传输数据。MAX2990基带采用正交频分复用(OFDM)技术,可配置工作于10kHz至490kHz频带。

MAX2990评估板包含两个调制解调器和评估软件,可以根据不同国家的规格要求进行安装和配置,评估通信性能。以下列出了针对不同通信标准的型号:

型号 说明 频带 数据速率(最大值)
MAX2990EVKITA# CENELEC A 32kHz to 95kHz 23Kbps
MAX2990EVKITB# CENELEC B 95kHz to 120kHz 9.5Kbps
MAX2990EVKITC# CENELEC C 120kHz to 140kHz 7.7Kbps
MAX2990EVKITBC# CENELEC BC 95kHz to 140kHz 16Kbps
MAX2990EVKITF# FCC 150kHz to 480kHz 96Kbps
MAX2990EVKITR# ARIB 130kHz to 450kHz 93Kbps

应用

  • 自动抄表
  • 楼宇自动化
  • 制热、通风与空调控制(HVAC)
  • 家庭自动化
  • 工业自动化
  • 照明控制
  • 远距离监控
  • 安全系统/无钥匙门禁
  • 传感器控制和数据采集
  • 电力线传输语音设备

MAX2990EVKIT
MAX2990和MAX2991评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2990的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览