MAX2141

不推荐用于新设计

低功耗XM卫星通信接收机

完备的XM卫星接收调谐器,可同时用于数据及语音接收,只消耗一半的功率

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 与MAX2140引脚兼容
  • 独立的RF AGC环路
  • 独立的IF AGC环路
  • +2.85V至+3.6V工作电压范围
  • 完全集成的频率发生器
  • 外部LNA的过流保护
  • 低功耗待机模式
  • 超小尺寸44引脚TQFN封装
  • 功耗为250mW (VCC = +3.0V时)
MAX2141
低功耗XM卫星通信接收机
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

设计笔记 1

技术文章 1

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
RF模拟接收器 1
MAX2140 过期 完备的SDARS接收器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2141的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览