MAX16828

量产

高压、100mA/200mA可调节的高亮度LED线性驱动器,提供PWM调光控制

高压LED驱动器,可调节LED电流并具有高压调光输入,大大简化驱动器设计

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 6.5V至40V工作电压范围
  • 可调输出电流
    • MAX16815:35mA至100mA
    • MAX16828:35mA至200mA
  • ±3.5%输出电流精度
  • 高压DIM引脚用作调光接口
  • 内置调整管,低压差(典型值0.4V)
  • 5V稳压输出具有4mA源出电流能力
  • 热关断
  • 输出短路保护
  • 采用小尺寸、热增强型的3mm x 3mm、6引脚TDFN封装以及带裸焊盘的8引脚SO封装
  • -40°C至+125°C工作温度范围
MAX16828
高压、100mA/200mA可调节的高亮度LED线性驱动器,提供PWM调光控制
MAX16815、MAX16828:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX16828EVKIT

MAX16815和MAX16828评估板

特性和优点

  • 6.5V至40V输入电源电压范围
  • 100mA/200mA输出电流
  • 宽范围PWM亮度控制
  • 5V稳压输出,能够源出4mA电流
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX16828评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,用于演示基于MAX16828电流调节器的带有精确电流控制的电流控制型、大电流LED驱动器。该评估板具有脉宽调制(PWM)亮度控制功能,输出电流可预置为100mA或200mA。评估板采用6.5V至40V单电源供电。MAX16828评估板还可用来评估MAX16815 IC,联系工厂索取MAX16815 IC免费样品。

警告:在严重的故障或错误状态下,该评估板可能会产生较大的功耗。需谨慎操作该评估板,以免对人体造成伤害。

应用

  • 环境及建筑照明
  • 汽车外部:组合尾灯(RCL)
  • 汽车内部:地图、门控车室、仪表盘指示灯
  • 显示器背光
  • 汽车紧急事件报警灯
  • LED灯
  • 标示牌和指示器

MAX16828EVKIT
MAX16815和MAX16828评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16828的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览