概览

优势和特点

  • 6.5V至40V输入电源电压范围
  • 100mA/200mA输出电流
  • 宽范围PWM亮度控制
  • 5V稳压输出,能够源出4mA电流
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX16828评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,用于演示基于MAX16828电流调节器的带有精确电流控制的电流控制型、大电流LED驱动器。该评估板具有脉宽调制(PWM)亮度控制功能,输出电流可预置为100mA或200mA。评估板采用6.5V至40V单电源供电。MAX16828评估板还可用来评估MAX16815 IC,联系工厂索取MAX16815 IC免费样品。

警告:在严重的故障或错误状态下,该评估板可能会产生较大的功耗。需谨慎操作该评估板,以免对人体造成伤害。

应用

  • 环境及建筑照明
  • 汽车外部:组合尾灯(RCL)
  • 汽车内部:地图、门控车室、仪表盘指示灯
  • 显示器背光
  • 汽车紧急事件报警灯
  • LED灯
  • 标示牌和指示器