专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统
ADG738
量产CMOS、低压、单电源8:1多路复用器,串行控制矩阵开关
- 产品模型
- 4
概述
- 三线式串行接口
- 2.7 V~ 5.5 V单电源电压
- 2.5 Ohm导通电阻
- 0.75 Ohm导通电阻平坦度
- 100 pA漏电流
- ADG738:单通道8:1多路复用器
- 上电复位
- TTL/CMOS兼容型
- 通过汽车应用认证
ADG738是一款8通道、3线串行接口控制的CMOS模拟矩阵开关/多路复用器。开关之间的导通电阻严格匹配,并在全信号范围内具有非常好的平坦度。
ADG738采用三线式串行接口,并且与SPI™、QSPI™、MICROWIRE®及一些DSP接口标准兼容。利用输入移位寄存器DOUT的输出,可以将若干这种器件以菊花链形式相连。上电时,内部输入移位寄存器为全零,所有开关均处于断开状态。
接通时,各开关在两个方向的导电性能相同,因此这种器件既适合多路复用,也适合解复用应用。每个开关均通过单独的位接通或断开,因此这种器件也可以配置为开关矩阵形式,八个开关中的任意或所有开关均可以随时闭合或断开。输入信号范围可扩展至电源电压范围。
所有通道均采用先开后合式开关,防止开关通道时发生瞬时短路。
ADG738采用小型TSSOP封装。
产品特色
-
1. 三线式串行接口。
2. 单电源供电。ADG738保证额定电源电压为3 V和5 V。
3. 低导通电阻:2.5 Ω(典型值)
4. 任何时候任何开关配置都可能处于接通或断开的状态。
5. 保证先开后合式开关动作。
6. 小型16引脚TSSOP封装。
应用
- 数据采集系统
- 通信系统
- 继电器的替代
- 音频视频转换
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 2
产品选型指南 1
参考电路 1
3rd Party Solutions 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADG738BRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
| ADG738BRUZ-REEL | 16-Lead TSSOP | ||
| ADG738BRUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP | ||
| ADG738WBRUZ-REEL | 16-Lead TSSOP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| ADG738BRUZ | 量产 | |
| ADG738BRUZ-REEL | 量产 | |
| ADG738BRUZ-REEL7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- ADG738
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADG738的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论