添加到信号链设计器

ADG1419:  2.1 Ω最大导通电阻、±15 V/12 V/±5 V iCMOS SPDT开关

产品详情

ADG1419是一款单芯片iCMOS® 器件,内置一个单刀双掷(SPDT)开关。LFCSP封装器件提供EN输入,用来使能或禁用器件。禁用时,所有通道均关断。

iCMOS (工业CMOS)是一种模块式制造工艺,集高电压CMOS(互补金属氧化物半导体)与双极性技术于一体。通过这种工艺,可开发在33V高压下工作的高性能模拟IC,其体积性能比是其它高压器件所无法实现的。与采用传统CMOS工艺的模拟IC不同,iCMOS器件不但可以承受高电源电压,同时还能提升性能、大幅降低功耗并减小封装尺寸。

导通电阻曲线在整个模拟输入范围都非常平坦,可确保切换音频信号时拥有出色的线性度和低失真性能。iCMOS 结构可确保功耗极低,因而这些器件非常适合便携式电池供电仪表。

当接通时,各开关在两个方向的导电性能相同,输入信号范围可扩展至电源电压范围。在断开条件下,达到电源电压的信号电平被阻止。ADG1419为先开后合式开关,适合多路复用器应用。

产品特色
  1. 最大导通电阻(25°C):2.4 Ω
  2. 极低失真。
  3. 3 V逻辑兼容数字输入: VINH = 2.0 V, VINL = 0.8 V
  4. 无需VL逻辑电源
  5. 8引脚MSOP和8引脚、3 mm × 2 mm LFCSP封装
应用
  • 自动测试设备
  • 数据采集系统
  • 电池供电系统
  • 继电器替代方案
  • 采样保持系统
  • 音频信号路由
  • 视频信号路由
  • 通信系统

特点和优势

  • 最大导通电阻:2.1 Ω
  • 导通电阻平坦度(25°C):0.5 Ω(最大值)
  • 连续电流最高达390 mA
  • 额定电源电压:+12 V、±15 V、±5 V
  • 无需VL 电源
  • 3 V 逻辑兼容输入
  • 轨到轨工作
  • 8引脚MSOP和8引脚、
    3 mm × 2 mm LFCSP封装。

ADG1419功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADG1419: 2.1 Ω On Resistance, ±15 V/+12 V/±5 V iCMOS SPDT Switch (Rev 0, 11/2009) (pdf, 505 kB) 产品数据手册 PDF
Switches and Multiplexers Product Selection Guide (5/2007)  (pdf, 458 kB) 产品选型指南 PDF
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADG1419 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADG1419BCPZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld LFCSP (3x2x.75mm) 8 工业 Reel, 3000 - $ 1.52 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADG1419BRMZ 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Tube, 50 $ 1.85 $ 1.52 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADG1419BRMZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 1000 - $ 1.52 Y  材料信息 查看PCN 订购