添加到信号链设计器

AD8367:  500 MHz 、45dB线性dB可变增益放大器

产品详情

集成平方律检波器的硅双极性VGA

AD8367是一款高性能可变增益放大器,设计用于在最高500 MHz的中频频率下工作。从外部施加0至1 V的模拟增益控制电压,可调整45 dB增益控制范围,以提供20 mV/dB输出。精确的线性dB增益控制通过ADI公司的专有X-AMP™架构实现,该架构含有一个可变衰减器网络,由高斯插值器提供输入,从而实现精确的线性增益调整。

此外,AD8367集成一个平方律检测器,使该器件可用作AGC解决方案,并提供检测到的接收信号强度指示(RSSI)输出电压。

AD8367的额定工作频率为CDMA/GSM和W-CDMA移动通信应用中常见的中频频率70 MHz、140 MHz、190 MHz和240 MHz。

AD8367采用高性能硅双极性工艺制造,提供14引脚超薄紧缩小型(TSSOP)封装,额定温度范围为–40°C至+85°C。

特点和优势

  • 宽带宽(-3 dB带宽):500 MHz
  • 线性dB连续模拟增益控制
  • 片内集成平方律检测器用于AGC操作
  • 高线性度输出IP3:36.5 dBm (70 MHz)
  • 高输出压缩P1dB:8.5 dBm (70 MHz)
  • 单端200 Ω输入阻抗
  • 增益控制范围:45 dB(最大增益42.5 dB)
  • 小尺寸14引脚TSSOP封装

AD8367 功能框图

AD8367 框图
AD8367 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8367: 500MHz, Linear-in-dB VGA with AGC Detector Data Sheet  (Rev A, 08/2005) (pdf, 485 kB) 产品数据手册 PDF
Design and Operation of Automatic Gain Control Loops for Receivers in Modern Communication Systems  (pdf, 129 kB) 技术指南 PDF
X-amp, A New 45-dB, 500-MHz Variable-Gain Amplifier (VGA) Simplifies Adaptive Receiver Designs
(Analog Dialogue, Vol. 36, No. 1, January-February, 2002)
《模拟对话》杂志 HTML
Linear-in-dB Variable Gain Amplifier Provides True RMS Power Measurements
by Eric Newman and Stephen Lee, Analog Devices, Inc. (Wireless Design 2004)
技术文章 HTML
Integrated VGA Aids Precise Gain Control  (pdf, 194 kB)
by Phillip Halford and Eamon Nash, Analog Devices, Inc. (Microwaves & RF, March 2002)
技术文章 PDF
Variable Gain Amplifier Selection Table  (pdf, 68 kB) 产品选型指南 PDF
RF 手册  (pdf, 988 kB)
RF IC 选型指南(12/2010)
概况 PDF
Leading Inside Advertorials: Solving Dynamic Range Problems in Analog Systems  (pdf, 75 kB) 概况 PDF
What are Variable Gain Amplifiers (VGA's) and how are they used? 常见问题解答 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADIsimRF
ADI公司的ADIsimRF设计工具可以计算RF信号链内的大部分重要参数,包括级联增益、噪声系数、IP3、P1dB和总功耗。
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADIsimPLL™
ADIsimPLL 可以对ADI公司的最新高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。
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
AD8367 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8367ARU 产品状态: 量产 14 ld TSSOP 14 工业 Tube, 96 $ 5.83 $ 5.32 N  材料信息 查看PCN 订购
AD8367ARU-REEL7 产品状态: 量产 14 ld TSSOP 14 工业 Reel, 1000 - $ 5.32 N  材料信息 查看PCN 订购
AD8367ARUZ 产品状态: 量产 14 ld TSSOP 14 工业 Tube, 96 $ 5.04 $ 4.60 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD8367ARUZ-RL7 产品状态: 量产 14 ld TSSOP 14 工业 Reel, 1000 - $ 4.60 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD8367 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8367-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 0.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭