添加到信号链设计器

ADL5606:  1800 MHz至2700 MHz 2级1W RF驱动放大器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADL5606是一款宽带2级1 W RF驱动放大器,工作频率范围为1800 MHz至2700 MHz。该器件适合各种有线和无线应用,包括ISM、MC-GSM、W-CDMA、TDSCDMA和LTE。

ADL5606采用5 V电源供电,电源电流为362 mA。驱动器还内置一个快速上电/掉电功能,满足TDD应用、需要省电模式或间断数据传输的应用需求。

ADL5606采用GaAs HBT工艺制造,提供紧凑型4 mm × 4 mm、16引脚LFCSP封装,使用裸露焊盘以获得出色的热阻抗性能。工作温度范围为-40℃至+85°C,同时提供配置齐全的评估板(调谐至2,140 MHz)。

应用

  • 无线基础设施
  • 自动测试设备
  • ISM/AMR应用

特点和优势

  • 工作频率范围:1800 MHz至2700 MHz
  • 增益:23.8 dB (2140 MHz)
  • OIP3:45.7 dBm (2140 MHz)
  • P1dB:30.7 dBm (2140 MHz)
  • 噪声系数:4.8 dB (2140 MHz)
  • 5 V电源供电
  • 电源电流:362 mA(典型值)
  • 内部有源偏置
  • 省电功能
  • 4mm × 4 mm小型16引脚LFCSP封装
  • ESD额定值:±1 kV(1C类)
  • 引脚兼容ADL5605,700 MHz至1000 MHz

ADL5606 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADL5606: 1800 MHz to 2700 MHz, 1 W RF Driver Amplifier Data Sheet  (Rev 0, 08/2011) (pdf, 924 kB) 产品数据手册 PDF
ADI公司的1W、2级集成驱动放大器覆盖整个蜂窝频率范围 (24 六月 2011) 新闻发布 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADIsimRF
ADI公司的ADIsimRF设计工具可以计算RF信号链内的大部分重要参数,包括级联增益、噪声系数、IP3、P1dB和总功耗。
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADIsimPLL™
ADIsimPLL 可以对ADI公司的最新高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADL5606 S-Parameters  (zip, 20 kB) S-Parameters ZIP

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADL5606评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADL5606-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 100.19 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭