添加到信号链设计器

ADL5320:  400 MHz至2700 MHz ¼ W RF驱动器放大器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADL5320集成了动态可调偏置电路,无需外部偏置电阻即可在3.3 V至5 V范围内定制OIP3和P1dB性能。此特性使设计人员可以针对具体设计需要量身定制驱动器放大器性能。另外,在使用可变电源时,此特性还允许对驱动器放大器进行动态偏置,以便在大信号条件下提供完整的5 V偏置,等到信号电平变小且需要更低功耗时再降低电源电压。这一可扩展性减少了评估需要,也不必针对不同输出功率要求(22 dBm至26 dBm输出功率电平)预备多个驱动器放大器。

ADL5320还具有−40°C至+105°C的宽工作温度范围,为功率放大器等承受较高温度的设计提供了可靠性能。同时这款1∕4 W驱动器放大器覆盖400 MHz至2700 MHz的宽频率范围,仅需几个外部元件就能调谐至该范围内的具体频段。作为高性能宽带RF驱动器放大器,它非常适合各类有线和无线应用,包括蜂窝基础设施、ISM频段功率放大器、防务设备和仪器仪表设备。同时提供完全填充的评估板。

ADL5320的邻通道功率比(ACPR)与输出功率和偏置电压的关系也很出色。2140MHz时,该驱动器可提供高于17dBm的输出功率,5V时可实现-55dBc的ACPR。如果偏置电压降至3.3V,-55dBc的ACPR输出功率将降至9dBm。

应用

- 无线基础设施
- 自动测试设备
- ISM/AMR应用

特点和优势

  • 工作电压范围:400 MHz至2,700 MHz
  • 增益:16.9 dB (880 MHz)
  • OIP3:45 dBm (880 MHz)
  • P1dB:25.4 dBm (880 MHz)
  • 噪声系数:4.1 dB (880 MHz)
  • 电源电压:3.3 V至5 V
  • 电源电流:44 mA至104 mA
  • 动态可调偏置
  • 无需偏置电阻
  • 高效散热,MSL-1级SOT-89封装
  • 工作温度范围:-40°C至+105°C
  • ESD额定值:±4 kV(3A类)

功能框图ADL5320

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADL5320: 400 MHz to 2700 MHz 1/4 Watt RF Driver Amplifier Data Sheet (Rev A, 06/2012) (pdf, 685 kB) 产品数据手册 PDF
CN0283:在IQ调制器的输出端提供固定功率增益  (pdf, 458 kB) Circuit Note PDF
Healthcare at Home (Part II)
A major trend in medicine is to move treatments and monitoring out of the hospital or even the doctor's office and either attach them to the patient or enable it to be done in the home. What can device designers do to aid this effort and what technologies would help to enable it.
(EDN, February 25, 2008)
技术文章 HTML
Analog Front End for 3G Femto Base Stations Bring Wireless Connectivity Home 《模拟对话》杂志 HTML
ADI推出新版仿真工具大幅简化RF系统的设计 (27 二月 2013) 新闻发布 HTML
SOT-89 RF/IF放大器 概况 HTML
The Highest Performance RF Amplifiers. Across the Signal Chain, analog is everywhere. 概况 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADIsimRF
ADI公司的ADIsimRF设计工具可以计算RF信号链内的大部分重要参数,包括级联增益、噪声系数、IP3、P1dB和总功耗。
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADIsimPLL™
ADIsimPLL 可以对ADI公司的最新高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADL5320 S-Parameters  (zip, 20 kB) S-Parameters ZIP

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

产品推荐及参考设计

精确设计,严谨验证,即取即用。
了解更多

推荐配套产品

推荐配套产品


推荐ADL5320使用的低噪声电压调节器

  • 如需具有反向电流保护的5 V、300 mA固定输出低压差调节器,推荐使用 ADP7102
推荐电源解决方案
  • 欲选择电压调节器产品,请使用 ADIsimPower

这些建议有帮助吗?

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADL5320 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADL5320-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 100.19 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭