添加到信号链设计器

AD8314:  100 MHz至2.7 GHz、45 dB RF检波器/控制器

产品详情

AD8314是一款用于RF信号测量与控制的低成本完整子系统,工作频率范围为100 MHz至2.7 GHz,典型动态范围为45 dB,主要用于各种蜂窝手机和其它无线设备。与采用分立式二极管检波器的方案相比,它能够提供更宽的动态范围和更高的精度,在-40°C至+85°C整个工作温度范围内的温度稳定性尤为出色。

AD8314提供8引脚MSOP和8引脚LFCSP两种封装,采用2.7 V至5.5 V电源供电,功耗为4.5 mA。进入省电模式时,典型休眠电流为20 µA。

本产品可提供评估板,请用以下器件编号订购:AD8314-EVAL。评估板的原理图和布局参见产品数据手册。

特点和优势

  • 完整RF检波器/控制器功能
  • 典型范围:–58 dBV至–13 dBV,
    –45 dBm至0 dBm,re 50 Ω
  • 频率响应范围:100 MHz至2.7 GHz
  • 快速响应:70 ns(10 dB步进)
  • 出色的温度稳定性,
    线性dB响应精度(至2.7 GHz)
  • 低功耗:12 mW (2.7 V)
  • 省电模式:20 µA

AD8314 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8314: 100 MHz to 2.7 GHz, 45 dB RF Detector/ Controller Data Sheet (Rev B, 05/2006) (pdf, 485 kB) 产品数据手册 PDF
AN-1040: RF功率校准提高无线发射机的性能  (pdf, 0) 应用笔记 PDF
AN-1040: RF Power Calibration Improves Performance of Wireless Transmitters  (pdf, 152 kB) 应用笔记 PDF
AN-653: 改善高动态范围均方根射频功率检波器的温度稳定性和线性度  (pdf, 415 kB) 应用笔记 PDF
AN-653: Improving Temperature, Stability, and Linearity of High Dynamic Range RMS RF Power Detectors  (pdf, 415 kB) 应用笔记 PDF
Design and Operation of Automatic Gain Control Loops for Receivers in Modern Communication Systems  (pdf, 129 kB) 技术指南 PDF
Detecting Fast RF Bursts Using Log Amps
(Analog Dialogue, Vol. 36, No. 5, September-October, 2002)
《模拟对话》杂志 HTML
Ask The Applications Engineer - 28
Logarithmic Amplifiers-Explained

(Analog Dialogue, Vol. 33, No. 3, March, 1999)
《模拟对话》杂志 HTML
Measurement and Control of RF Power
by Eamon Nash, Analog Devices, Inc.
技术文章 HTML
Log Amps and Directional Couplers Enable VSWR Detection
by Anil Rachakonda and Larry Hawkins, Analog Devices, Inc. (RF Design, 1/1/2007)
技术文章 HTML
Detecting Fast RF Bursts using Log Amps  (pdf, 174 kB)
by Yuping Toh, Analog Devices, Inc.
技术文章 PDF
Make Precise Base-Station Power Measurements  (pdf, 1764 kB)
(Microwaves and RF, November 2002)
技术文章 PDF
Measuring VSWR and Gain in Wireless Systems  (pdf)
By Eamon Nash, Analog Devices Inc., (Microwave Journal, Nov 2005)
技术文章 PDF
Measuring the RF Power in CDMA2000 and W-CDMA High Power Amplifiers (HPAs)  (pdf, 609 kB)
By Larry Hawkins, Analog Devices, Inc. (MPD Digest, Nov. 2005)
技术文章 PDF
Design a Logamp RF Pulse Detector  (pdf, 338 kB)
by Eamon Nash
(Microwaves & RF, January 1, 2000)
技术文章 PDF
RF 手册  (pdf, 988 kB)
RF IC 选型指南(12/2010)
概况 PDF
Industrial Applications 概况 HTML
We measure portable performance in µA and MHz. In handheld designs, analog is everywhere. 概况 HTML
Outstanding RF performance – at outstanding prices. In power detection, analog is everywhere. 概况 HTML
适合手机应用的IC改善用户体验 概况 HTML
Products for Wireless Handset Applications  (pdf, 1441 kB) 概况 PDF
Product Solutions for Handset Applications  (pdf, 349 kB) 概况 PDF
LEADING Semiconductors for Wireless Handsets Brochure  (pdf, 1923 kB) 概况 PDF
What is an RF Detector, and how is it used? 常见问题解答 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADIsimRF
ADI公司的ADIsimRF设计工具可以计算RF信号链内的大部分重要参数,包括级联增益、噪声系数、IP3、P1dB和总功耗。
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADIsimPLL™
ADIsimPLL 可以对ADI公司的最新高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。
ADIsim Design/Simulation Tools HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8314 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8314ACP-REEL7 产品状态: 停产 8 ld LFCSP (3x2mm) 8 工业 Reel, 3000 $ 0.00 $ 0.00 N  材料信息 查看PCN/PDN 联络ADI
AD8314ACP-WP 产品状态: 停产 8 ld LFCSP (3x2mm) 8 工业 Tray, 50 $ 0.00 $ 0.00 N  材料信息 查看PCN 联络ADI
AD8314ACPZ-RL7 产品状态: 量产 8 ld LFCSP (3x2mm) 8 工业 Reel, 3000 $ 0.00 $ 1.10 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD8314ARM 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Tube, 50 $ 5.60 $ 4.66 N  材料信息 查看PCN 订购
AD8314ARM-REEL7 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 4.66 N  材料信息 查看PCN 订购
AD8314ARMZ 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Tube, 50 $ 4.80 $ 4.00 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD8314ARMZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 3000 $ 0.00 $ 4.00 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8314ARMZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 4.00 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD8314 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8314ACP-EVAL 产品状态: 联络ADI Evaluation Board $ 100.19 - 联络ADI
AD8314-EVAL 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 100.19 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭