添加到信号链设计器

AD8310:  快速响应、直流至440 MHz 、电压输出、90 dB对数放大器

产品详情

AD8310是一款超快响应、功能多样的对数放大器,采用8引脚小型SO封装。

它是一款基于渐进压缩(逐次压缩)技术的400 MHz完整单芯片解调对数放大器,在频率最高为100 MHz时可提供95 dB(±3 dB法则一致性)和90 dB(±1 dB紧误差界限)的动态范围。

该器件极其稳定且易于使用,基本不需要外部元件。它采用2.7 V至5.5 V单电源供电,在3 V时的功耗仅为24 mW。

AD8310是要求较高的精密中频信号测量应用的理想之选,该对数放大器通过以dB等效形式检测并压缩中频信号,使测量工作轻松自如。AD8310具有极快的15 ns响应时间,可以检测10 MHz以上的ASK调制波形。其它应用包括RSSI、发射功率控制和脉冲检测。

特点和优势

  • 多级解调对数放大器
  • 电压输出,上升时间小于15 ns
  • 高电流容量:25 mA至接地RL
  • 95 dB动态范围:–91 dBV至+4 dBV
  • 单电源:最小2.7 V,电流:8 mA(典型值)
  • 工作频率:直流至440 MHz,线性度:±0.4 dB
  • 斜率:+24 mV/dB,截距:–108 dBV
  • 缩放高度稳定,不随温度而变化
  • 完全差分直流耦合信号通道
  • 上电时间:100 ns,休眠电流:1 mA

AD8310 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8310: Fast, Voltage-Out DC-440 MHz 95 dB Logarithmic Amplifier Data Sheet (Rev F, 06/2010) (pdf, 524 kB) 产品数据手册 PDF
AN-1040: RF功率校准提高无线发射机的性能  (pdf, 0) 应用笔记 PDF
AN-1040: RF Power Calibration Improves Performance of Wireless Transmitters  (pdf, 152 kB) 应用笔记 PDF
AN-691: RF检波器的低频工作特性  (pdf, 778 kB) 应用笔记 PDF
AN-691: Operation of RF Detector Products at Low Frequency  (pdf, 778 kB) 应用笔记 PDF
Design and Operation of Automatic Gain Control Loops for Receivers in Modern Communication Systems  (pdf, 129 kB) 技术指南 PDF
Detecting Fast RF Bursts Using Log Amps
(Analog Dialogue, Vol. 36, No. 5, September-October, 2002)
《模拟对话》杂志 HTML
Ask The Applications Engineer - 28
Logarithmic Amplifiers-Explained

(Analog Dialogue, Vol. 33, No. 3, March, 1999)
《模拟对话》杂志 HTML
Measurement and Control of RF Power
by Eamon Nash, Analog Devices, Inc.
技术文章 HTML
Detecting Fast RF Bursts using Log Amps  (pdf, 174 kB)
by Yuping Toh, Analog Devices, Inc.
技术文章 PDF
Make Precise Base-Station Power Measurements  (pdf, 1764 kB)
(Microwaves and RF, November 2002)
技术文章 PDF
Log Amps and Directional Couplers Enable VSWR Detection  (pdf, 2223 kB)
by Anil Rachakonda and Larry Hawkins, Analog Devices, Inc. (RF Design, 1/1/2007)
技术文章 PDF
Measuring VSWR and Gain in Wireless Systems  (pdf)
By Eamon Nash, Analog Devices Inc., (Microwave Journal, Nov 2005)
技术文章 PDF
Measuring the RF Power in CDMA2000 and W-CDMA High Power Amplifiers (HPAs)  (pdf, 609 kB)
By Larry Hawkins, Analog Devices, Inc. (MPD Digest, Nov. 2005)
技术文章 PDF
Design a Logamp RF Pulse Detector  (pdf, 338 kB)
by Eamon Nash
(Microwaves & RF, January 1, 2000)
技术文章 PDF
RF 手册  (pdf, 988 kB)
RF IC 选型指南(12/2010)
概况 PDF
Industrial Applications 概况 HTML
We measure portable performance in µA and MHz. In handheld designs, analog is everywhere. 概况 HTML
What is an RF Detector, and how is it used? 常见问题解答 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADIsimRF
ADI公司的ADIsimRF设计工具可以计算RF信号链内的大部分重要参数,包括级联增益、噪声系数、IP3、P1dB和总功耗。
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADIsimPLL™
ADIsimPLL 可以对ADI公司的最新高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
AD8310 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8310 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8310ACHIPS 产品状态: 量产 CHIPS OR DIE 0 Tray, 456 $ 7.00 $ 5.75 Y  材料信息 通知我 订购
AD8310ARM 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Tube, 50 $ 5.80 $ 4.62 N  材料信息 查看PCN 订购
AD8310ARM-REEL7 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 1000 - $ 4.62 N  材料信息 查看PCN 订购
AD8310ARMZ 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Tube, 50 $ 5.01 $ 4.00 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD8310ARMZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 1000 - $ 4.00 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD8310 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8310-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 100.19 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭