添加到信号链设计器

AD8309:  5至500 MHz、100 dB解调对数放大器,提供限幅器输出

产品详情

AD8309是一款基于逐次检波技术的500 MHz检波对数放大器,适用于蜂窝基站、雷达及其它无线电收发器应用中的接收信号强度指示(RSSI)与相位检测。

该器件提供100 dB动态范围,在中间80 dB范围的精度为±0.4 dB,工作频率最高可达500 MHz。对数输出与输入信号的对数成正比,可在100 dB输入范围内提供0.4 V至2.5 V直流信号。该器件还提供限幅器输出,可将输入信号放大100 dB,并提供稳定的限幅输出,最大相位偏差为±100 ps。这一限幅器输出对于解调FSK和PSK调制信号很有用。

AD8309采用2.7 V至5.5 V单直流电源供电,典型功耗为20 mA,并采用16引脚塑料TSSOP封装。

本产品可以用评估板,请用以下器件编号订购:AD8309-EVAL。评估板的原理图和布局参见产品数据手册。

特点和优势

  • 完整的多级对数-限幅中频放大器
  • 100 dB动态范围:
    -78 dBm至+22 dBm (Re 50 O)
  • 可编程限幅器增益和输出电流
    差分输出至10 mA,2.4 V峰峰值
    总增益:100 dB,带宽:500 MHz
    恒定相位(典型延迟偏差:680 ps)
  • 上电时间:500 ns,休眠电流:<1 mA
  • RSSI缩放不随温度和电源电压而变化:
    斜率:20 mV/dB,截距:–95 dBm
    RSSI线性度:±0.4 dB(至200 MHz)
  • 单电源:+2.7 V至+6.5 V,
    电流:16 mA(典型值)
  • 完全差分输入,
    输入电阻(RIN )= 1 KΩ,CIN = 2.5 pF

AD8309 功能框图

AD8309 框图
AD8309 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8309: 5至500 MHz、100 dB解调对数放大器,提供限幅器输出数据手册 (Rev B, 08/1999) (pdf, 311 kB) 产品数据手册 PDF
AD8309: 5 MHz-500 MHz 100 dB Demodulating Logarithmic Amplifier with Limiter Output Data Sheet  (Rev B, 08/1999) (pdf, 311 kB) 产品数据手册 PDF
AN-1040: RF功率校准提高无线发射机的性能  (pdf, 0) 应用笔记 PDF
AN-1040: RF Power Calibration Improves Performance of Wireless Transmitters  (pdf, 152 kB) 应用笔记 PDF
AN-691: RF检波器的低频工作特性  (pdf, 778 kB) 应用笔记 PDF
AN-691: Operation of RF Detector Products at Low Frequency  (pdf, 778 kB) 应用笔记 PDF
Design and Operation of Automatic Gain Control Loops for Receivers in Modern Communication Systems  (pdf, 129 kB) 技术指南 PDF
Detecting Fast RF Bursts Using Log Amps
(Analog Dialogue, Vol. 36, No. 5, September-October, 2002)
《模拟对话》杂志 HTML
Ask The Applications Engineer - 28
Logarithmic Amplifiers-Explained

(Analog Dialogue, Vol. 33, No. 3, March, 1999)
《模拟对话》杂志 HTML
Measurement and Control of RF Power
by Eamon Nash, Analog Devices, Inc.
技术文章 HTML
Log Amps and Directional Couplers Enable VSWR Detection
by Anil Rachakonda and Larry Hawkins, Analog Devices, Inc. (RF Design, 1/1/2007)
技术文章 HTML
Detecting Fast RF Bursts using Log Amps  (pdf, 174 kB)
by Yuping Toh, Analog Devices, Inc.
技术文章 PDF
Make Precise Base-Station Power Measurements  (pdf, 1764 kB)
(Microwaves and RF, November 2002)
技术文章 PDF
Measuring VSWR and Gain in Wireless Systems  (pdf)
By Eamon Nash, Analog Devices Inc., (Microwave Journal, Nov 2005)
技术文章 PDF
Measuring the RF Power in CDMA2000 and W-CDMA High Power Amplifiers (HPAs)  (pdf, 609 kB)
By Larry Hawkins, Analog Devices, Inc. (MPD Digest, Nov. 2005)
技术文章 PDF
Design a Logamp RF Pulse Detector  (pdf, 338 kB)
by Eamon Nash
(Microwaves & RF, January 1, 2000)
技术文章 PDF
RF 手册  (pdf, 988 kB)
RF IC 选型指南(12/2010)
概况 PDF
Industrial Applications 概况 HTML
We measure portable performance in µA and MHz. In handheld designs, analog is everywhere. 概况 HTML
Outstanding RF performance – at outstanding prices. In power detection, analog is everywhere. 概况 HTML
Products for Wireless Handset Applications  (pdf, 1441 kB) 概况 PDF
Product Solutions for Handset Applications  (pdf, 349 kB) 概况 PDF
LEADING Semiconductors for Wireless Handsets Brochure  (pdf, 1923 kB) 概况 PDF
What is an RF Detector, and how is it used? 常见问题解答 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADIsimRF
ADI公司的ADIsimRF设计工具可以计算RF信号链内的大部分重要参数,包括级联增益、噪声系数、IP3、P1dB和总功耗。
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADIsimPLL™
ADIsimPLL 可以对ADI公司的最新高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。
ADIsim Design/Simulation Tools HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8309 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8309ARU 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 工业 Tube, 96 $ 11.40 $ 9.06 N  材料信息 通知我 订购
AD8309ARU-REEL7 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 9.06 N  材料信息 通知我 订购
AD8309ARUZ 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 工业 Tube, 96 $ 9.87 $ 7.84 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD8309ARUZ-REEL7 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 7.84 Y  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD8309 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8309-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 100.19 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭