添加到信号链设计器

AD8307:  直流至500 MHz、92 dB对数放大器

产品详情

AD8307是首款采用8引脚(SOIC_N)封装的对数放大器。它是一款基于渐进压缩(连续检波)技术的完整500 MHz单芯片检波对数放大器,在高达100 MHz的所有频率下,可提供92 dB(±3 dB 误差)及88 dB(±1 dB误差界)的动态范围。AD8307非常稳定,且易于使用,无需大量外部器件。AD8307采用2.7 V 至 5.5 V单电源供电,电源电流为7.5 mA,3 V电压下的功耗仅为22.5 mW。快速的CMOS兼容控制引脚可以禁用AD8307,待机电流小于150 µA。

每个级联的放大器/限幅器单元都具有14.3 dB的小信号增益和900 MHz的-3 dB带宽。器件支持全差分输入,并具有适度的高阻抗(1.1 kΩ并联电阻,电容约为1.4 pF)。AD8307提供从大约-75 dBm(其中,dBm指50 Ω信号源,即正弦振幅约为±56 µV)至+17 dBm (正弦振幅±2.2 V)的基本动态范围。简单的输入匹配网络可以将这个范围降低到-88 dBm 至 +3 dBm。在这个范围的中间部分,高达100 MHz的频率下,对数线性度在±0.3 dB(典型值)以内,并在500 MHz下略微下降。AD8307没有最小频率限制,可用于20 Hz或更低的音频频率。

2 µA/dB的额定电流通过12.5 kΩ的内部电阻会产生输出电压,斜率为25 mV/dB。电压范围可从-74 dBm输入时的0.25 V (即,20 µV rms正弦输入时,交流截点-84 dBm)至+16 dBm输入时的2.5 V。斜率和截点可利用外部调节器进行微调。比如,采用2.7 V 电源供电时,输出斜率可降低至15 mV/dB,从而能够利用整个动态范围。

当参数变化时,AD8307具有出色的电源非敏感性及温度稳定性。这款器件实现了低成本、小尺寸、低功耗、高精度与高稳定性、极宽动态范围,以及从IF到UHF音频的频率范围的完美组合,适合于需要将信号降低为分贝等效值的多种应用。

AD8307可在-40°C至+85°C的工业温度范围内工作,采用8引脚SOIC封装与PDIP封装。

数据表, Rev D, 07/2008

特点和优势

  • 完整的多级对数放大器
  • 92 dB动态范围:-75 dBm 至 +17 dBm,
    使用匹配网络可达到-90 dBm
  • 单电源电压:最小2.7 V,电源电流:7.5 mA(典型值)
  • 工作频率:直流至500 MHz,线性度:±1 dB
  • 斜率:25 mV/dB,截点:-84 dBm
  • 在整个温度范围内具有高稳定性
  • 完整的差分直流耦合信号路径
  • 上电时间:100 ns,待机电流:150 µA

AD8307功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8307: Low Cost DC-500 MHz, 92 dB Logarithmic Amplifier Data Sheet  (Rev D, 07/2008) (pdf, 501 kB) 产品数据手册 PDF
AN-1040: RF功率校准提高无线发射机的性能  (pdf, 0) 应用笔记 PDF
AN-1040: RF Power Calibration Improves Performance of Wireless Transmitters  (pdf, 152 kB) 应用笔记 PDF
AN-691: RF检波器的低频工作特性  (pdf, 778 kB) 应用笔记 PDF
AN-691: Operation of RF Detector Products at Low Frequency  (pdf, 778 kB) 应用笔记 PDF
Design and Operation of Automatic Gain Control Loops for Receivers in Modern Communication Systems  (pdf, 129 kB) 技术指南 PDF
Detecting Fast RF Bursts Using Log Amps
(Analog Dialogue, Vol. 36, No. 5, September-October, 2002)
《模拟对话》杂志 HTML
Ask The Applications Engineer - 28
Logarithmic Amplifiers-Explained

(Analog Dialogue, Vol. 33, No. 3, March, 1999)
《模拟对话》杂志 HTML
Measurement and Control of RF Power
by Eamon Nash, Analog Devices, Inc.
技术文章 HTML
Detecting Fast RF Bursts using Log Amps  (pdf, 174 kB)
by Yuping Toh, Analog Devices, Inc.
技术文章 PDF
Make Precise Base-Station Power Measurements  (pdf, 1764 kB)
(Microwaves and RF, November 2002)
技术文章 PDF
Log Amps and Directional Couplers Enable VSWR Detection  (pdf, 2223 kB)
by Anil Rachakonda and Larry Hawkins, Analog Devices, Inc. (RF Design, 1/1/2007)
技术文章 PDF
Measuring VSWR and Gain in Wireless Systems  (pdf)
By Eamon Nash, Analog Devices Inc., (Microwave Journal, Nov 2005)
技术文章 PDF
Measuring the RF Power in CDMA2000 and W-CDMA High Power Amplifiers (HPAs)  (pdf, 609 kB)
By Larry Hawkins, Analog Devices, Inc. (MPD Digest, Nov. 2005)
技术文章 PDF
Design a Logamp RF Pulse Detector  (pdf, 338 kB)
by Eamon Nash
(Microwaves & RF, January 1, 2000)
技术文章 PDF
RF 手册  (pdf, 988 kB)
RF IC 选型指南(12/2010)
概况 PDF
Industrial Applications 概况 HTML
We measure portable performance in µA and MHz. In handheld designs, analog is everywhere. 概况 HTML
What is an RF Detector, and how is it used? 常见问题解答 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADIsimRF
ADI公司的ADIsimRF设计工具可以计算RF信号链内的大部分重要参数,包括级联增益、噪声系数、IP3、P1dB和总功耗。
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADIsimPLL™
ADIsimPLL 可以对ADI公司的最新高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。
ADIsim Design/Simulation Tools HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8307 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8307ANZ 产品状态: 量产 8 ld PDIP 8 工业 Tube, 50 $ 7.19 $ 6.07 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD8307AR 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 8.30 $ 7.01 N  材料信息 通知我 订购
AD8307AR-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 - $ 7.01 N  材料信息 通知我 订购
AD8307AR-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 750 $ 8.30 $ 7.01 N  材料信息 通知我 订购
AD8307ARZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 7.19 $ 6.07 Y  材料信息 通知我 订购 样片
AD8307ARZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 - $ 6.07 Y  材料信息 通知我 订购
AD8307ARZ-RL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 750 $ 7.19 $ 6.07 Y  材料信息 通知我 订购