添加到信号链设计器

ADL5390:  RF矢量乘法器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADL5390矢量乘法器由一对匹配的宽带可变增益放大器组成,二者输出相加,每个放大器具有单独的线性幅度增益控制。如果两个输入RF信号正交,则可以将该矢量乘法器配置为矢量调制器,或将增益控制引脚用作笛卡尔变量,将其配置为可变衰减器/移相器。这种情况下,输出振幅可以控制在最大+5 dB至-30 dB以下的范围内,相位可以在整个360°范围内连续调整。由于信号路径为线性,因此输入的原始调制得以保留。如果两个信号是独立的,则该矢量乘法器可以充当一个2:1多路复用器,或提供从一个通道至另一个通道的衰落。

ADL5390可以在20 MHz至2400 MHz的宽频率范围内工作。当一个通道设置为最大增益且工作频率为380 MHz时,ADL5390的OP1dB为11 dBm,OIP3为24 dBm,输出本底噪声为-148 dBm/Hz。在大部分工作频率范围内,两个VGA之间的增益匹配和相位匹配分别优于0.5 dB和1°。

ADL5390采用ADI公司专有的高性能25 GHz SOI互补双极性IC工艺制造,提供24引脚无铅CSP封装,工作温度范围为-40°C至+85°C,同时提供评估板。

供货

提供样片和评估板,产品型号分别为ADL5390ACPZ和ADL5390-EVAL。

同类产品

AD8302 - 低频至2.7GHz RF/IF增益相位检波器

AD8340 - RF矢量调制器,700 MHz至1000 MHz

AD8341 - RF矢量调制器,1.5 GHz至2.4 GHz

特点和优势

  • 工作频率范围:20 MHz至2.4 GHz
  • 连续幅度控制范围:+5 dB至-30 dB
  • 笛卡尔I/Q基带频率范围:DC至230 MHz
  • 输出三阶交调截点:+24 dBm
  • 输出1 dB压缩点:11 dBm
  • 输出开关禁用功能
  • 5 V单电源
  • 24引脚小型LFCSP封装

ADL5390功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADL5390:  RF/IF Vector Multiplier Data Sheet (Rev 0, 11/2004) (pdf, 726 kB) 产品数据手册 PDF
Leading Inside Advertorials: Solving Dynamic Range Problems in Analog Systems  (pdf, 75 kB) 概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
What are Variable Gain Amplifiers (VGA's) and how are they used? 常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADIsimRF
ADI公司的ADIsimRF设计工具可以计算RF信号链内的大部分重要参数,包括级联增益、噪声系数、IP3、P1dB和总功耗。
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADIsimPLL™
ADIsimPLL 可以对ADI公司的最新高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADL5390: Class S Parameters  (zip, 151 kB) S-Parameters ZIP

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADL5390 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADL5390ACPZ-REEL7 产品状态: 量产 24 ld LFCSP (4x4mm w/2.10mm EP) 24 工业 Reel, 1500 $ 0.00 $ 7.59 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADL5390ACPZ-WP 产品状态: 量产 24 ld LFCSP (4x4mm w/2.10mm EP) 24 工业 Tray, 64 $ 10.12 $ 7.59 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADL5390 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADL5390-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 200.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭