添加到信号链设计器

AD8370:  750 MHZ数字控制式可变增益放大器

产品详情

AD8370是一款高性能数字控制式可变增益放大器,设计用于中频通信基础设施设备。

该器件提供两个增益控制范围,可通过三线式数字接口控制,并允许用户进行精调增益控制以获得最高的接收机灵敏度。

AD8370可在常用无线中频频率70/140/190/240/380MHz下工作。高输出压缩和精调增益控制调节能力使得该器件成为数字接收机AGC电路的理想选择,适合GSM / CDMA2000 / W-CDMA蜂窝基站应用。

AD8370采用先进的硅双极性工艺制造,以3 V或5 V单电源供电,提供节省空间的16引脚超薄紧缩小型(TSSOP)封装,额定温度范围为–40ºC至+85ºC。

供货 提供样片和评估板,产品型号分别为AD8370ARU和AD8370-EVAL。

其它无线VGA产品:br>

    AD8367 - 45dB,500MHz单端、模拟控制可变增益放大器
    AD8369 –45dB,600MHz差分、3dB步长、数字控制可变增益放大器

特点和优势

  • 低频至750MHz(-3dB带宽)
  • 输出1dB压缩点:+15.8dBm (70MHz)
  • 噪声系数:7dB
  • 3 V至5V单电源供电,具有关断功能
  • 全差分输入和输出
  • 三线式串行数字接口
  • 两个引脚可选择增益范围
    低范围:-11dB ~ +17dB
    高范围:+6dB ~ +34dB
  • 输出三阶接口
    +35dBm (70MHz)

功能框图AD8370

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8370: LF to 750MHz Digitally Controlled VGA Data Sheet  (Rev B, 12/2011) (pdf, 819 kB) 产品数据手册 PDF
AN-827: 放大器与开关电容ADC接口的匹配方法[中文版]  (pdf, 783 kB) 应用笔记 PDF
AN-827: A Resonant Approach to Interfacing Amplifiers to Switched-Capacitor ADCs  (pdf, 203 kB) 应用笔记 PDF
Design and Operation of Automatic Gain Control Loops for Receivers in Modern Communication Systems  (pdf, 129 kB) 技术指南 PDF
Integrated VGA Aids Precise Gain Control  (pdf, 194 kB)
by Phillip Halford and Eamon Nash, Analog Devices, Inc. (Microwaves & RF, March 2002)
技术文章 PDF
Variable Gain Amplifier Selection Table  (pdf, 68 kB) 产品选型指南 PDF
High-speed ADCs suit communications applications
(RF Design, 4/5/2006)
产品评述 HTML
RF 手册  (pdf, 988 kB)
RF IC 选型指南(12/2010)
概况 PDF
业界第一款数字控制双通道可变增益放大器(VGA):功能增加一倍;尺寸缩小2/3 概况 HTML
Leading Inside Advertorials: Solving Dynamic Range Problems in Analog Systems  (pdf, 75 kB) 概况 PDF
What are Variable Gain Amplifiers (VGA's) and how are they used? 常见问题解答 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADIsimRF
ADI公司的ADIsimRF设计工具可以计算RF信号链内的大部分重要参数,包括级联增益、噪声系数、IP3、P1dB和总功耗。
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADIsimPLL™
ADIsimPLL 可以对ADI公司的最新高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。
ADIsim Design/Simulation Tools HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8370 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8370ARE 产品状态: 停产 16 ld TSSOP_EP (3.0mm pad size) 16 工业 Tube, 96 $ 0.00 $ 0.00 N  材料信息 查看PCN 联络ADI
AD8370ARE-REEL7 产品状态: 量产 16 ld TSSOP_EP (3.0mm pad size) 16 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 4.91 N  材料信息 查看PCN 订购
AD8370AREZ 产品状态: 量产 16 ld TSSOP_EP (3.0mm pad size) 16 工业 Tube, 96 $ 5.04 $ 4.25 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD8370AREZ-RL7 产品状态: 量产 16 ld TSSOP_EP (3.0mm pad size) 16 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 4.25 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD8370 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8370-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 0.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭