添加到信号链设计器

AD8369:  600MHz 、45d B数字控制式可变增益放大器

产品详情

AD8369是一款高性能数字控制型可变增益放大器,设计用于手机接收机的中频设备。

该器件具有4位数字控制增益接口,可配置为并行或3线串行控制。增益控制在45 dB的范围内可调,以3 dB递增。

它适合用于数字中频接收机,并且额定工作频率为常见的中频:70 / 140 / 190 / 240 / 380 MHz。20 MHz通道带宽的增益稳定性和平坦度低于0.1 dB(380 MHz时)。它结合了低失真和驱动200 或1 K 的能力,可作为灵活的高中频增益控制元器件使用。

AD8369采用先进的硅双极性工艺制造,以3 V或5 V单电源供电,提供节省空间的16引脚超薄紧缩小型(TSSOP)封装,额定温度范围为–40ºC至+85ºC。

特点和优势

  • 宽带宽(-3 dB带宽):600 MHz
  • 数字控制增益,步进为3 dB
  • 4位并行或3线式串行接口
  • 增益控制范围45 dB(最大增益40 dB)
  • 平坦增益响应:380 MHz,<0.2 dB(20 MHz信号带宽)
  • 高线性度输出IP3:19.5 dBm (70 MHz)
  • 单端200Ω输入与输出阻抗
  • 小尺寸16引脚TSSOP封装

AD8369功能框图

提示:

其他无线VGA产品...AD8367 - 500 MHz单端模拟控制VGA

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8369: 45-dB Digital VGA LF to 600MHz Data Sheet (Rev 0, 01/2003) (pdf, 968 kB) 产品数据手册 PDF
Design and Operation of Automatic Gain Control Loops for Receivers in Modern Communication Systems  (pdf, 129 kB) 技术指南 PDF
Integrated VGA Aids Precise Gain Control  (pdf, 194 kB)
by Phillip Halford and Eamon Nash, Analog Devices, Inc. (Microwaves & RF, March 2002)
技术文章 PDF
Variable Gain Amplifier Selection Table  (pdf, 68 kB) 产品选型指南 PDF
High-speed ADCs suit communications applications
(RF Design, 4/5/2006)
产品评述 HTML
RF 手册  (pdf, 988 kB)
RF IC 选型指南(12/2010)
概况 PDF
Leading Inside Advertorials: Solving Dynamic Range Problems in Analog Systems  (pdf, 75 kB) 概况 PDF
What are Variable Gain Amplifiers (VGA's) and how are they used? 常见问题解答 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADIsimRF
ADI公司的ADIsimRF设计工具可以计算RF信号链内的大部分重要参数,包括级联增益、噪声系数、IP3、P1dB和总功耗。
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADIsimPLL™
ADIsimPLL 可以对ADI公司的最新高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。
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
AD8369 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8369ARUZ 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 工业 Tube, 96 $ 5.04 $ 4.25 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD8369ARUZ-REEL7 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 工业 Reel, 1000 $ 5.04 $ 4.25 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD8369 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8369-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 100.19 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭