添加到信号链设计器

ADM1192:  数字电源监视器 内置清零和报警输出

产品详情

ADM1192是一款集成电流检测放大器,通过内置12 bit模数转换器(ADC)提供数字电流与电压监测,采用I2C通信接口。

内置电流检测放大器通过VCC与SENSE引脚、检测电源路径中感应电阻的电压。

12 bit ADC可以测量感应电阻以及VCC引脚电源中的电流。工业标准I2C接口允许控制器从ADC读取电流与电压值。通过I2C指令可以启动测量。作为选择,ADC能连续工作,用户可以在需要的时候读取最新的转换数据。根据ADR引脚连接方式,可以生成多至4个唯一的I2C地址。

ADM1192还包含一个SETV引脚。这个引脚上施加的电压与内部电流检测放大器输出电压进行比较。当电流检测放大器输出超过SETV电压时,在SETV有信号输出,ALERT模块则会检测到这个输出。然后,ALERT 模块利用恒定电流对外部TIMER电容器进行充电。当这个定时周期完成时,ALERT输出告警。

ALERT输出可以用作过流条件下警告微控制器或现场可编程门阵列(FPGA)的标记。多个ADM1192器件的ALERT输出可以综合在一起,并用作合并警报。

利用ALERT输出可以实现基本的P-沟道FET热插拔电路。应当设定TIMER电容器值,使得该电容器充电时间比额定涌流流入的周期长得多。

ADM1192采用10引脚MSOP封装。

应用

  • 电源监测和电源分配
  • 中心机房设备
  • 电信与数据通信设备
  • PC和服务器
  • 数据手册 Rev.A 04/2007

    特点和优势

    • 电源电压范围:3.15 V~26 V
    • 精密电流检测放大器
    • 精密电压输入
    • 用于电流和电压回读的12-bit模数转换器
    • 报警输出允许P沟道FET在高达26V电压下热插拔
    • SETV输入,用于设定过流报警阈值
    • 可通过TIMER引脚对过流过滤进行编程
    • CLRB输入引脚
    • I2C® 快速模式兼容接口(最大频率400 kHz)
    • 10引脚 MSOP 封装

    ADM1192功能框图

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADM1192: Digital Power Monitor with Clear Pin and ALERT Output Datasheet (Rev C, 06/2012) (pdf, 409 kB) 产品数据手册 PDF
    ADM1191 / ADM1192 Evaluation Board  (pdf, 1443 kB) 评估板套件使用手册 PDF
    Power System Management (Spring 2007)  (pdf, 1170 kB) 概况 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADM1175-78 & ADM1191-92 Evaluation Software
    This version of software supports Windows XP, Windows Vista, and Windows 7 and is recommended for new installations. It requires the ADMxxxx Common Run-time to be installed in order to provide driver support for the all supported I2C interfaces. This includes the USB-SDP-CABLEZ, USB-SMBUS-CABLEZ and USB-5PSMBUS-CABLEZ interfaces.
    评估软件 HTML
    ADMxxxx Common Run-Time
    This run-time installer is shared between the SuperSequencer, ADM1175-92, and the Hot Swap and Power Monitor tools. Contains driver support for the USB-SMBUS-CABLEZ and USB-SDP-CABLEZ interface connectors.
    评估软件 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    ADM1192 评估板
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    EVAL-ADM1192EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 151.80 -
    USB-SDP-CABLEZ 产品状态: 量产 USB to Serial I/O Interface. Required. Only one neeed for multiple eval kits. $ 89.00 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭