ADCLK905

推荐用于新设计

超快型SiGe ECL时钟/数据缓冲器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 传播延迟:95 ps
  • 反转率:7.5 GHz
  • 典型输出上升/下降:60 ps
  • 随机抖动(RJ):60 fs
  • 两个输入引脚上均有片内端电极
  • 扩展工业温度范围:−40°C至+125°C
  • 电源:2.5 V至3.3 V(VCC – VEE)

ADCLK905
超快型SiGe ECL时钟/数据缓冲器
ADCLK905 Functional Block Diagram ADCLK905 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

ADCLK905 IBIS Model 1

ADIsimCLK设计与评估软件

ADIsimCLK是一款专门针对ADI公司的超低抖动时钟分配和时钟产生产品系列而开发的设计工具。无论是在无线基础设施、仪器仪表、网络、宽带、自动测试设备领域,还是在其它要求可预测时钟性能的应用,ADIsimCLK都能帮助您迅速开发、评估和优化设计。

打开工具

评估套件

EVAL-ADCLK905
ADCLK905评估板

参考电路

EVAL-CN0290-SDPZ的功能框图
CN0290 参考设计

扩展高性能锁相环的低频范围

特性和优点

  • 带扩展低频范围的锁相环
  • LO低至10MHz,RF低至100MHz
  • 低失真、低相位噪声
CN0290
扩展高性能锁相环的低频范围
EVAL-CN0290-SDPZ的功能框图
EVAL-CN0290-SDPZ板的照片(连接至EVAL-SDP-CS1Z板)

最新评论

近期浏览