添加到信号链设计器

AD9518-3:  6路输出时钟发生器,集成2.0 GHz VCO

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD9518-3*提供多路输出时钟分配功能,具有亚皮秒级抖动性能,并且片内集成锁相环(PLL)和电压控制振荡器(VCO)。 片内VCO的调谐频率范围为1.75 GHz至2.25 GHz。 也可以使用最高2.4 GHz的外部VCO/VCXO。

AD9518-3具有出色的低抖动和相位噪声特性,可极大地提升数据转换器的性能,并且也有利于其它相位噪声和抖动要求严苛的应用。 AD9518-3具有六路LVPECL输出(分为三组)。 LVPECL输出的工作频率可达1.6 GHz。

每对输出均有分频器,其分频比和粗调延迟(或相位)均可以设置。 LVPECL输出的分频范围为1至32。

AD9518-3提供48引脚LFCSP封装,可以采用3.3 V单电源供电。采用外部VCO时,需要更宽的电压范围, 可通过将电荷泵电源(VCP)与5.5 V电压相连来实现。 独立的LVPECL电源可以为2.375 V至3.6 V。

AD9518-3的额定工作温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。

应用
  • 低抖动、低相位噪声时钟分配
  • 10/40/100 Gb/s网络线路卡,包括SONET、同步以太网、OTU2/3/4
  • 前向纠错(G.710)
  • 为高速ADC、DAC、DDS、DDC、DUC、MxFE提供时钟
  • 高性能无线收发器
  • 自动测试设备(ATE)和高性能仪器仪表

* AD9518泛指AD9518系列的所有器件。 但是,使用AD9518-3时,它仅指AD9518系列的该特定器件。

特点和优势

低相位噪声、锁相环

  • 片内VCO的调谐频率范围为1.75 GHz至2.25 GHz
  • 可选外部VCO/VCXO,最高达2.4 GHz
  • 1路差分或2路单端基准输入
  • 基准监控功能
  • 自动/手动基准电压源切换/保持模式
  • 自动从保持模式恢复
  • 接受最高250 MHz的基准频率
  • 可编程PFD路径延迟
  • 可选数字或模拟时钟检测
  • 三对1.6 GHz LVPECL输出
    每对共用1至32分频器和粗调相位延迟
    加性输出抖动:225 fS 均方根值
    通道间偏斜成对输出小于10 ps
  • 上电时所有输出自动同步
  • 可以根据需要手动同步多路输出
  • 串行控制端口
  • 48引脚LFCSP封装

功能框图AD9518-3

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD9518-3: 6-Output Clock Generator with Integrated 2.0 GHz VCO Data Sheet (Rev C, 01/2012) (pdf, 1091 kB) 产品数据手册 PDF
AN-0974: TD-SCMA多载波系统可行性研究  (pdf, 772 kB) 应用笔记 PDF
AN-0974: Multicarrier TD-SCMA Feasibility  (pdf, 634 kB) 应用笔记 PDF
AN-939: 利用AD9912的超奈奎斯特频率操作得到高RF输出信号  (pdf, 0) 应用笔记 PDF
AN-939: Super-Nyquist Operation of the AD9912 Yields a High RF Output Signal  (pdf, 221 kB) 应用笔记 PDF
AN-927: 确定杂散来源是DDS/DAC还是其他器件(例如开关电源)[中文版]  (pdf, 234 kB) 应用笔记 PDF
AN-927: Determining if a Spur is Related to the DDS/DAC or to Some Other Source (For Example, Switching Supplies)  (pdf, 170 kB) 应用笔记 PDF
AN-873: ADF4xxx系列PLL频率合成器的锁定检测  (pdf, 0) 应用笔记 PDF
AN-873: Lock Detect on the ADF4xxx Family of PLL Synthesizers  (pdf, 207 kB) 应用笔记 PDF
AN-837: 基于DDS的时钟抖动性能与DAC重构滤波器性能的关系[中文版]  (pdf, 416 kB) 应用笔记 PDF
AN-837: DDS-Based Clock Jitter Performance vs. DAC Reconstruction Filter Performance  (pdf, 313 kB) 应用笔记 PDF
AN-835: 高速ADC测试和评估  (pdf, 1916 kB) 应用笔记 PDF
AN-835: Understanding High Speed ADC Testing and Evaluation  (pdf, 985 kB) 应用笔记 PDF
AN-823: 时钟应用中的直接数字频率合成器[中文版]  (pdf, 303 kB)
基于直接数字频率合成器的时钟系统的时间抖动
应用笔记 PDF
AN-823: Direct Digital Synthesizers in Clocking Applications Time  (pdf, 115 kB)
Jitter in Direct Digital Synthesizer-Based Clocking Systems
应用笔记 PDF
AN-769: 基于AD9540产生多时钟输出  (pdf, 130 kB) 应用笔记 PDF
AN-769: Generating Multiple Clock Outputs from the AD9540  (pdf, 0) 应用笔记 PDF
AN-756: 系统采样以及时钟相位噪声和抖动的影响[中文版]  (pdf, 808 kB) 应用笔记 PDF
AN-756: Sampled Systems and the Effects of Clock Phase Noise and Jitter  (pdf, 291 kB) 应用笔记 PDF
AN-741: 鲜为人知的相位噪声特性  (pdf, 359 kB) 应用笔记 PDF
AN-501: 孔径不确定度与ADC系统性能[中文版]  (pdf, 227 kB)
在中频采样中的一个关键问题是孔径不确定度(抖动)
应用笔记 PDF
AN-501: Aperture Uncertainty and ADC System Performance  (pdf, 227 kB)
A Key Concern in IF Sampling is that of Aperture Uncertainty (Jitter)
应用笔记 PDF
UG-075:AD9516-x、AD9517-x和AD9518-x评估板用户指南  (pdf, 1089 kB)
本用户指南说明AD9516/17/18评估板和软件的安装与操作。
用户指导 PDF
Speedy A/Ds Demand Stable Clocks
by Jeff Keip, Analog Devices, Inc. (EE Times, 3/18/04)
技术文章 HTML
Design A Clock-Distribution Strategy With Confidence
by Demetrios Efstathiou (Electronic Design, April 27, 2006)
技术文章 HTML
Understand the Effects of Clock Jitter and Phase Noise on Sampled Systems
... Much of your system's performance depends on jitter specifications, so careful assessment is critical.
by Brad Brannon, Analog Devices (EDN, 12/7/2004)
技术文章 HTML
Low-power direct digital synthesizer cores enable high level of integration 技术文章 HTML
Improved DDS Devices Enable Advanced Comm Systems
by Valoree Young, Analog Devices
(Electronic Products, September 2006)
技术文章 HTML
ADI Buys Korean Mobile TV Chip Maker
(EE Times, 6/7/2006)
技术文章 HTML
Clock Requirements For Data Converters
(Electronic Design, 2/2005)
技术文章 HTML
Analog-to-Digital Converter Clock Optimization: A Test Engineering Perspective  (pdf, 909 kB)
By Rob Reeder, Wayne Green, and Robert Shillito
技术资料 PDF
多输出时钟发生器 概况 HTML
Expanding Family of Integrated Clock ICs 概况 HTML
时钟和定时产品 概况 HTML
在使用多个时钟时,如何改善系统性能? 常见问题解答 HTML
Why do I see reference spurs? 常见问题解答 HTML
Why is my phase noise shape changing when I change the PLL settings? 常见问题解答 HTML
Why doesn't the PLL make my reference input and the clock outputs line up? 常见问题解答 HTML
How do I optimize my PLL loop for the best phase noise and/or jitter? 常见问题解答 HTML
My loop is not locking. How do I debug this? 常见问题解答 HTML
How long does it take for the PLL to lock? 常见问题解答 HTML
Help! My PLL came unlocked over temperature. 常见问题解答 HTML
How do I choose between active and passive filter in PLL loop? 常见问题解答 HTML
Should I reference the passive filter to ground? or supply? 常见问题解答 HTML
How do the PLLs in the AD951x parts compare to other ADI PLLs? 常见问题解答 HTML
How does the clock clean-up function of the AD951x parts work? 常见问题解答 HTML
Why do I want to run a fast PFD frequency? 常见问题解答 HTML
Is it ok for me to connect the same power supply to both the charge pump and distribution power supply pins? 常见问题解答 HTML
Why can't I use a bandpass filter for my loop filter? 常见问题解答 HTML
Should I tie my loop filter to ground or PLL supply? 常见问题解答 HTML
The loop filter was working great until I changed the divide ratio in PLL. What happened? 常见问题解答 HTML
How do I use a VCO with a supply greater than 5V? 常见问题解答 HTML
What suppliers do you recommend for VCO/VCXOs? 常见问题解答 HTML
Do VCXOs have better phase noise and jitter performance than VCOs? 常见问题解答 HTML
How do I know which VCO will work best with the AD9510? 常见问题解答 HTML
Is there an advantage to running a higher VCO frequency than the output frequency? 常见问题解答 HTML
How do I determine if a VCO is good enough for my purpose? 常见问题解答 HTML
Is there any difference between the nature of an oscillator's phase noise and the phase noise from a clock chip? 常见问题解答 HTML
Do different divide ratios cause variations in jitter? 常见问题解答 HTML
I have a clocking scheme which requires several different division ratios simultaneously. I have a frequency plan, but I'm concerned about crosstalk. How much of a problem is this with your clock distribution chips? 常见问题解答 HTML
Do divide ratios change the propagation delay? 常见问题解答 HTML
I want to use the phase offset feature on the AD9510 dividers to generate two signals 90° out of phase. How accurate is the phase offset? 常见问题解答 HTML
On the AD951x clock ICs, does the phase offset (coarse delay) affect the jitter? 常见问题解答 HTML
Why doesn't the mini-divider support the divide ratio I want? 常见问题解答 HTML
I want to use the variable delay adjust, but the jitter is too high. What can I do? 常见问题解答 HTML
I changed the coarse phase adjust in the evaluation software, but nothing happened. What's going on? 常见问题解答 HTML
What is the difference between the coarse phase adjust and the fine delay adjust? 常见问题解答 HTML
What is the fine delay adjust which is available on certain LVDS/CMOS outputs? 常见问题解答 HTML
Does the fine delay adjust affect the jitter? 常见问题解答 HTML
Why is the fine delay adjust not available on all the outputs? 常见问题解答 HTML
Is there a way to cause Input/Output rising edges to be synchronous (zero delay) with the AD9510/11? 常见问题解答 HTML
Will the AD9510 work without a reference input signal? 常见问题解答 HTML
What are the best clock sources for a distribution-only design? 常见问题解答 HTML
I am not using the CLK1 input on the AD9510. Can I just leave it floating? 常见问题解答 HTML
How good does my input signal need to be? 常见问题解答 HTML
I turned off my reference but the Digital Lock Detect (DLD) still says I'm locked. 常见问题解答 HTML
Can I shift the threshold on clocks for single-ended inputs? 常见问题解答 HTML
The reference input is differential, but my reference is single-ended. Do I need to convert to differential to drive the AD9510? 常见问题解答 HTML
Will differential or single-ended inputs/outputs improve my jitter? 常见问题解答 HTML
Why should I use differential rather than single-ended? 常见问题解答 HTML
How do I feed a single-ended signal into a differential input? 常见问题解答 HTML
Why do you recommend AC coupling, rather than DC coupling, at the clock inputs? 常见问题解答 HTML
Are the ADI clock parts stand-alone clock sources or do I still have to buy a clock source to drive these parts? 常见问题解答 HTML
Which provides better performance - a clock source with sinewave output, or one with differential square wave outputs? 常见问题解答 HTML
On the AD9510, what is the relationship between clock output jitter and CLK1/CLK2 input slew rate? 常见问题解答 HTML
I'm trying to write to the part in single-byte mode, but I can't write anything. What am I doing wrong? 常见问题解答 HTML
Can I use the 951X clocks to drive a mixer (RF LO)? 常见问题解答 HTML
My applications are RF, not for clocking data converters. Can ADI's 951X ICs be used for RF applications? 常见问题解答 HTML
I have an input present at the clock input, but I'm not seeing an output? 常见问题解答 HTML
What happens to the AD9510/11 clock outputs if the Reference Input (REFIN) signal goes away? 常见问题解答 HTML
What clock frequency comes out of the AD9510 outputs when you first apply power to the device? 常见问题解答 HTML
Is it possible to impedance match a clock output if it is heavily loaded? (e.g. CL=100pF) 常见问题解答 HTML
I ran the AD9510 outputs at 1.4 GHz and they seem to work fine. Is there a problem running them at 1.4 GHz? 常见问题解答 HTML
What should I do with unused channels on the AD9510? 常见问题解答 HTML
Can I tri-state the AD9510 outputs? 常见问题解答 HTML
On the AD9510, how can I make sure that the duty cycle of output clocks stays within 40% to 60% duty cycle window? 常见问题解答 HTML
What is the effect of distributing harmonically related clocks (on chip or on board) in terms of jitter? 常见问题解答 HTML
Is there any reason to use a transformer on a differential clock output to obtain a "clean" single-ended clock output? 常见问题解答 HTML
What are some of the advantages/disadvantages of using LVPECL vs. LVDS outputs? 常见问题解答 HTML
Does the AD9510 support 2.5V PECL? 常见问题解答 HTML
How much bandwidth is required to process a PECL or LVDS output? 常见问题解答 HTML
If I use only one of the PECL differential outputs and the unused output is terminated in 50Ω, how will this affect the phase noise or jitter of the single-ended output? 常见问题解答 HTML
If I change the level of PECL output, does it affect the jitter? 常见问题解答 HTML
What is the best way to terminate LVPECL outputs to get lowest jitter? 常见问题解答 HTML
Is it okay to AC-couple PECL or LVDS outputs? 常见问题解答 HTML
What is the fan-out capability of the CMOS, LVDS, and LVPECL outputs? 常见问题解答 HTML
What is the proper termination (value and location) for outputs? 常见问题解答 HTML
Are outputs short-circuit protected? 常见问题解答 HTML
Are the CMOS drivers on the clock devices complementary? 常见问题解答 HTML
Some of the schematics in the AD951x data sheets show an LVPECL termination scheme which is different from the classic termination often seen (50 Ω to Vs - 2V, or the Thevenin equivalent thereof). How does this work, and how did you chose 200 Ω for the resistors? Can I use 100 ohms to improve the slew rate (or jitter)? 常见问题解答 HTML
I have pulled SYNCB low, but I still have output from a channel. Why? 常见问题解答 HTML
Why can I not get the same output amplitude or rise and fall times as stated in your datasheet? 常见问题解答 HTML
The AD9510 datasheet says to use an external pull-up resistor on the FUNCTION pin. Why do I need this and what range of resistors will work? 常见问题解答 HTML
May I use the AD9540 for spread spectrum clocking? 常见问题解答 HTML
Can I get two clock outputs from the AD9540? 常见问题解答 HTML
What's the advantage of a DDS-based clock generator? 常见问题解答 HTML
Why does the AD9540 require special filtering on its analog output. What are the requirements of this filter? 常见问题解答 HTML
I'm working with optical networks - SONET/SDH. Do ADI's clock chips support these applications? 常见问题解答 HTML
On my board, I can't get the same low jitter numbers that are shown in the datasheet. Am I doing something wrong? 常见问题解答 HTML
How do you determine the bandwidth over which phase noise is integrated to obtain jitter? 常见问题解答 HTML
Using the "ADC SNR method", what is the equivalent bandwidth for the jitter specification? 常见问题解答 HTML
How do harmonic spurs in the output spectrum affect jitter (random or deterministic)? 常见问题解答 HTML
When a jitter number is specified without an associated bandwidth, what bandwidth should be assumed? 常见问题解答 HTML
How do you specify jitter? 常见问题解答 HTML
How do I use the clock part for jitter clean-up? 常见问题解答 HTML
If jitter can be calculated from phase noise measurements, is it possible to calculate phase noise from jitter numbers? 常见问题解答 HTML
Does jitter vary with different clock frequencies? How about phase noise? 常见问题解答 HTML
I sure can't measure jitter with femtosecond resolution on my scope! How do you do it? How much confidence do you have in the jitter figures that you are quoting for these parts? 常见问题解答 HTML
Do you guarantee performance shown in ADIsimCLK? 常见问题解答 HTML
Who do I contact for technical support on ADIsimCLK? 常见问题解答 HTML
Should I use the minimum charge pump current settings in order to minimize power? 常见问题解答 HTML
Can I run CMOS outputs at 5V? 常见问题解答 HTML
Can I use different power supply voltages for the PECL output drivers? 常见问题解答 HTML
Is .01 uF sufficient for power supply pin bypass? 常见问题解答 HTML
My application has pretty tight power consumption requirements. I am very interested in the capabilities of the AD9510, but I don't need every feature. Is it possible to turn off the unused features and save power? 常见问题解答 HTML
Why don't you spec psrr and cmrr in the datasheet? 常见问题解答 HTML
How do I get two AD951x (with PLL) to synchronize to the same reference input edge? 常见问题解答 HTML
I really need >10 clock outputs. Can I use multiple chips together and still guarantee that all output clocks are synchronized to REFIN? 常见问题解答 HTML
How do I synchronize multiple clock devices? 常见问题解答 HTML
What happens if I run the part in an ambient environment which exceeds 85°C? 常见问题解答 HTML
How can I determine the die temperature of your device? 常见问题解答 HTML
My circuit board has both an analog GND and a digital GND. How should I connect the AD9510 pins labeled GND? 常见问题解答 HTML
What PCB layout recommendations do you have for the of the exposed paddle on the bottom side of the LFCSP package? 常见问题解答 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADIsimCLK™设计与评估软件
ADIsimCLK is the design tool developed specifically for Analog Devices' range of ultra-low jitter clock distribution and clock generation products. Whether your application is in wireless infrastructure, instrumentation, networking, broadband, ATE or other areas demanding predictable clock performance, ADIsimCLK will enable you to rapidly develop, evaluate and optimize your design.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
AD9587-x IBIS Models IBIS 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD9518-3 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD9518-3ABCPZ 产品状态: 量产 48 ld LFCSP (7x7x.85mm w/5.1mm Pad) 48 工业 Tray, 260 $ 6.73 $ 5.72 Y  材料信息 通知我 订购 样片
AD9518-3ABCPZ-RL7 产品状态: 量产 48 ld LFCSP (7x7x.85mm w/5.1mm Pad) 48 工业 Reel, 750 $ 0.00 $ 5.72 Y  材料信息 通知我 订购
AD9518-3BCPZ 产品状态: 停产 48 ld LFCSP 7x7mm (5.1EP) 48 工业 Tray, 260 $ 0.00 $ 0.00 Y  材料信息 查看PCN/PDN 联络ADI
AD9518-3BCPZ-REEL7 产品状态: 停产 48 ld LFCSP 7x7mm (5.1EP) 48 工业 Reel, 750 $ 0.00 $ 0.00 Y  材料信息 查看PCN/PDN 联络ADI
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD9518-3 Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD9518-3ABCPZ 产品状态: 量产 48-Lead Lead Frame Chip Scale Package (LFCSP_VQ) $ 9.42 -
AD9518-3ABCPZ-RL7 产品状态: 量产 48-Lead Lead Frame Chip Scale Package (LFCSP_VQ) - -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭